BCL 558i SL 102

Stationärer Barcodeleser

Artikelnummer: 50122783

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BCL 500i
Funktionen AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Codefragment Technik
Justage Mode
LED-Anzeige
Referenzcodevergleich
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Scanrate, typisch 1.000 scans/s
Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl 64 St.
Lesedistanz 1.000 ... 2.400 mm
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 650 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Modulgröße 0,7 ... 1 mm
Lesetechnik Linienscanner
Scanrate 800 ... 1.200 scans/s
Strahlablenkung über rotierendes Polygonrad
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 11 W
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 4 St.
Art EtherNet IP
Funktion Prozess
Switch-Funktionalität integriert
Art USB
Funktion Konfiguration/Parametrierung über Software
Service
Anzahl Anschlüsse 5 St.
Funktion Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses USB
Bezeichnung am Gerät SERVICE
Steckertyp USB 2.0 Standard-A
Funktion Signal OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät SW IN/OUT
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät PWR
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion BUS IN
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät HOST/BUS IN
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion BUS OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät BUS OUT
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 4 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 1.100 g
Farbe Gehäuse rot
silber
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
Anzahl der LED 2 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung über Webbrowser
Bedienelemente Taste(n)
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Prüfverfahren Schock nach Norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
EDS-Datei - Firmware from V1.9.0 - zip
Konfigurationssoftware - V4.7.1 - zip
USB-Treiber - USB RNDIS - zip
USB-Treiber - BCL Tools V4.0 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf