BCL 500i SF 100 H
Stationärer Barcodeleser
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | BCL 500i |
Funktionen | AutoConfig AutoControl AutoReflAct Codefragment Technik Heizung Justage Mode LED-Anzeige Referenzcodevergleich |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Scanrate, typisch | 1.000 scans/s |
Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl | 64 St. |
Lesedistanz | 500 ... 1.600 mm |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 650 nm |
Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Modulgröße | 0,5 ... 1 mm |
Lesetechnik | Linienscanner mit Umlenkspiegel |
Scanrate | 800 ... 1.200 scans/s |
Strahlablenkung | über rotierendes Polygonrad + Umlenkspiegel |
Lichtstrahlaustritt | Nullage seitlich unter Winkel von 90° |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Leistungsaufnahme, max. | 75 W |
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 4 St. |
Art | MultiNet Plus, RS 232, RS 422, RS 485 |
Funktion | Prozess |
Funktion | Prozess |
Funktion | Prozess |
Art | USB |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung über Software Service |
Anzahl Anschlüsse | 5 St. |
Funktion | Serviceschnittstelle |
Art des Anschlusses | USB |
Bezeichnung am Gerät | SERVICE |
Steckertyp | USB 2.0 Standard-A |
Funktion | Signal IN Signal OUT |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | SW IN/OUT |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | PWR |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | BUS IN |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | HOST/BUS IN |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | B-kodiert |
Funktion | BUS OUT |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | BUS OUT |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 5 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 173 mm x 84 mm x 147 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 1.400 g |
Farbe Gehäuse | rot silber |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Schwalbenschwanz-Nuten über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung |
Anzahl der LED | 2 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | über Webbrowser |
Bedienelemente | Taste(n) |
Umgebungstemperatur Betrieb | -35 ... 40 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |