Base HS 6678

Basisstation

Artikelnummer: 50138134

Sofort verfügbar

Icon
Art Basisstation
Geeignet für HS 66x8
Versorgungsspannung UB 4,75 ... 14 V, DC
Art RS 232,USB,RS 232
USB
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Bluetooth-Reichweite Klasse 1 (Default: Klasse 2)
Bluetooth-Version 4.0
Funktion Datenschnittstelle
Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses RJ41
Funktion Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Bluetooth
Abmessung (B x H x L) 90 mm x 78 mm x 230 mm
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Nettogewicht 298 g
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015