Base f. IT 1911

Basisstation

Artikelnummer: 50122431

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
Base IT 1991i
Basisstation
Artikelnummer: 50144935
  • Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1991i
  • Art: Basisstation
Artikelnummer: 50144935

Sofort verfügbar

Art Basisstation
Geeignet für Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i
Versorgungsspannung UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Art PS/2
RS 232
USB
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Bluetooth-Reichweite Klasse 1
Bluetooth-Version 2.1
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses RJ41
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klinkenbuchse
Art des Anschlusses Bluetooth
Abmessung (B x H x L) 103 mm x 65 mm x 250 mm
Gehäuse Kunststoff UL 94-V0
Nettogewicht 290 g
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 60 °C
Fallhöhe 1,2 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 51
Zolltarifnummer 85044030
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf