Base f. HS 6578

Basisstation

Artikelnummer: 50120446

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
Base HS 6678
Basisstation
Artikelnummer: 50138134
  • Geeignet für: HS 66x8
  • Art: Basisstation
Artikelnummer: 50138134

Sofort verfügbar

Geeignet für HS 6578
Versorgungsspannung UB 4,75 ... 14 V, DC
Art PS/2, USB, RS 232
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Bluetooth-Reichweite Klasse 2
Bluetooth-Version 2.1
Funktion Datenschnittstelle
Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses RJ41
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klinkenbuchse
Art des Anschlusses Bluetooth
Abmessung (B x H x L) 102 mm x 74 mm x 241 mm
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Nettogewicht 298 g
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85044030
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002997
ETIM 6.0 EC002997