ASM1E/2
AS-i Sicherheitsmonitor
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | ASM1 |
Funktionen | Aktivierung- / Deaktivierung von Funktionsbausteinen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar Diagnosedaten-Übertragung über AS-Interface Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar Fehlerentriegelung über AS-Interface STOP 0 / STOP 1 Servicetaste für manuelle Fehlerentriegelung und automatischen Geräteaustausch der sicheren AS-i Slaves Status-LED-Anzeige für AS-Interface-Kommunikation, OSSD, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Schutzbetrieb, Fehler System-Meldeausgang Unterstützung der AS-Interface A-/B-Technik programmierbare Logikverknüpfungen, Ein-Ausschaltverzögerung programmierbare Logikverknüpfungen, FLIP-FLOP programmierbare Logikverknüpfungen, Systemzustände Überwachungsbausteine mit Kontakt-Gleichzeitigkeitsüberwachung Überwachungsbausteine mit Kontaktprell-Filter |
Anzahl konfigurierbarer Funktionsbausteine | 48 St. |
Anzahl programmierbare Logikverknüpfungen, ODER (Eingänge) | 6 St. |
Anzahl programmierbare Logikverknüpfungen, UND (Eingänge) | 6 St. |
Muting-Funktion | Nein |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9,1E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
STOP Kategorie | 0 und 1, IEC/EN 60204-1 |
B10d bei DC13 (induktive Last) | 10.000.000 Anzahl Zyklen, ( I < 2 A, 24 V) |
B10d bei AC15 (induktive Last) | 100.000 Anzahl Zyklen, (2 A, 230 V), 250.000 (1 A, 230 V), 540.000 (0,5 A, 230 V) |
Anzahl Sicherheitsmonitore pro AS-Interface Netz | 4 St. |
Zusatz Anzahl Sicherheitsmonitore | bei maximal 31 eingebundenen AS-Interface Slaves |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 15 % |
Stromaufnahme, max. | 200 mA, ohne externe Last |
Stromaufnahme aus AS-i Kreis | 45 mA |
Überspannungskategorie | III, für Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC nach VDE 0110 Teil 1 |
Absicherung | extern mit max. 4 A mittelträge |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltspannung, typ. | 22 V |
Spannungsart | DC |
System-Reaktionszeit | 40 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 10 ms |
Art | AS-Interface Safety at Work, RS 232 |
Funktion | Prozess |
AS-i Profil | Monitor 7.F |
Slave-Adresse | 1..31 programmierbar, default=0 |
Zykluszeit nach AS-i Spezifikation | max. 5 ms ms |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | AS-i Schnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 19 -polig |
Funktion | Konfigurationsschnittstelle |
Art des Anschlusses | RJ45 |
Bezeichnung am Gerät | CONFIG |
Anschlussquerschnitte | 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze 1 x 0,25 bis 1 mm², Litze mit Aderendhülse 1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse 2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze 2 x 0,5 bis 1,5 mm², Litze mit Twin-Aderendhülse |
Abmessung (B x H x L) | 45 mm x 105 mm x 120 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PA 66 |
Nettogewicht | 450 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software Teach-in |
Bedienelemente | Bedientasten PC-Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 20, nur für den Einsatz in elektrischen Betriebsräumen/Schaltschränken mit Mindestschutzart IP 54 geeignet. |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | AS-i TÜV Rheinland c TÜV Rheinland US c UL US |
US-Patente | US 6,285,096 B |
Zolltarifnummer | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |