ASM1/1

AS-i Sicherheitsmonitor

Artikelnummer: 580020

Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie ASM1
Funktionen Aktivierung- / Deaktivierung von Funktionsbausteinen
Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
Diagnosedaten-Übertragung über AS-Interface
Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar
Fehlerentriegelung über AS-Interface
STOP 0 / STOP 1
Servicetaste für manuelle Fehlerentriegelung und automatischen Geräteaustausch der sicheren AS-i Slaves
Status-LED-Anzeige für AS-Interface-Kommunikation, OSSD, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Schutzbetrieb, Fehler
System-Meldeausgang
Unterstützung der AS-Interface A-/B-Technik
programmierbare Logikverknüpfungen, Systemzustände
Überwachungsbausteine mit Kontakt-Gleichzeitigkeitsüberwachung
Anzahl konfigurierbarer Funktionsbausteine 32 St.
Anzahl programmierbare Logikverknüpfungen, ODER (Eingänge) 2 St.
Muting-Funktion Nein
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 9,1E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
STOP Kategorie 0 und 1, IEC/EN 60204-1
B10d bei DC13 (induktive Last) 10.000.000 Anzahl Zyklen, ( I < 2 A, 24 V)
B10d bei AC15 (induktive Last) 100.000 Anzahl Zyklen, (2 A, 230 V), 250.000 (1 A, 230 V), 540.000 (0,5 A, 230 V)
Anzahl Sicherheitsmonitore pro AS-Interface Netz 4 St.
Zusatz Anzahl Sicherheitsmonitore bei maximal 31 eingebundenen AS-Interface Slaves
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -15 ... 15 %
Stromaufnahme, max. 150 mA, ohne externe Last
Stromaufnahme aus AS-i Kreis 45 mA
Überspannungskategorie III, für Bemessungsbetriebsspannung 300 V AC nach VDE 0110 Teil 1
Absicherung extern mit max. 4 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 2 St.
Art Digitaler Schalteingang
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung, typ. 22 V
Spannungsart DC
System-Reaktionszeit 40 ms
Bereitschaftsverzögerung 10 ms
Art AS-Interface Safety at Work, RS 232
Funktion Prozess
AS-i Profil Monitor 7.F
Slave-Adresse 1..31 programmierbar, default=0
Zykluszeit nach AS-i Spezifikation max. 5 ms ms
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion AS-i Schnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 12 -polig
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses RJ45
Bezeichnung am Gerät CONFIG
Anschlussquerschnitte 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht
1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze
1 x 0,25 bis 1 mm², Litze mit Aderendhülse
1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht
2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze
2 x 0,5 bis 1,5 mm², Litze mit Twin-Aderendhülse
Abmessung (B x H x L) 45 mm x 105 mm x 120 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA 66
Nettogewicht 350 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Art der Anzeige LED
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Teach-in
Bedienelemente Bedientasten
PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 20, nur für den Einsatz in elektrischen Betriebsräumen/Schaltschränken mit Mindestschutzart IP 54 geeignet.
Schutzklasse III
Zulassungen AS-i
TÜV Rheinland
c TÜV Rheinland US
c UL US
US-Patente US 6,285,096 B
Zolltarifnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27242604
ECLASS 8.0 27242604
ECLASS 9.0 27242604
ECLASS 10.0 27242604
ECLASS 11.0 27242604
ECLASS 12.0 27242604
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
3D-CAD Modell - ASM1/1 - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurations-/Diagnosesoftware - V3.05M - zip
Anwendungshinweise - ASM1, ASM2 - pdf
Betriebsanleitung - ASM1, ASM2 - pdf
Software Beschreibung - asimon - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland NRTL - pdf
Zertifikat - CSA - pdf