ARH 46C

Ausrichthilfe

Artikelnummer: 50129659

Sofort verfügbar

Icon Icon
Geeignet für Sensoren der Serie 46C
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2
Abmessung (B x H x L) 27,2 mm x 83 mm x 133 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 208 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung klemmbar
Zolltarifnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Datenblatt - pdf