AMS 108i 40

Optischer Positionssensor

Artikelnummer: 50151445

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 100i
Applikation Auffahrsicherung von Kränen / Portalkränen
Positionierung von Galvanikanlagen
Positionierung von Regalbediengeräten
Positionierung von Schubkids und Verschiebewagen
Bestellhinweis Reflexfolie muss separat bestellt werden
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Max. Laserleistung 0,004 W
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 40 mm [40.000 mm]
Messbereich 100 ... 40.000 mm
Auflösung 0,001 ... 10 mm
Genauigkeit 2 mm, +/-
Reproduzierbarkeit (3 Sigma), Nahbereich 0,9 mm (bei Messbereich bis 500 mm)
Reproduzierbarkeit (3 Sigma), Fernbereich 0,6 mm (bei Messbereich ab 500 mm)
Messwertausgabe 1,7 ms
Temperaturdrift, absolut (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Verfahrgeschwindigkeit max. 10 m/s
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Art EtherNet TCP/IP
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät XD1 PWR
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion EtherNet TCP/IP, UDP
Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät XF1 NET / XF0 Service
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Abmessung (B x H x L) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 600 g
Bedienelemente Folientastatur
Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen UL
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf