Access Point f. IT

Basisstation

Artikelnummer: 50115738

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon
Art Basisstation
Geeignet für Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i
Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1981i
Versorgungsspannung UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Art RS 232
USB
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Bluetooth-Reichweite Klasse 2
Bluetooth-Version 2.1
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses RJ41
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses Bluetooth
Abmessung (B x H x L) 71 mm x 28 mm x 110 mm
Gehäuse Kunststoff UL 94-V0
Nettogewicht 67 g
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 60 °C
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Konformitätserklärung CE - pdf