AC-SCM5U-BT-L

Sensor-Modul

Artikelnummer: 520152

Sofort verfügbar

Icon
Geeignet für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 330, MLD 530
Isolationswiderstand, min. 10.000.000.000 Ω
Strombelastung, max. 1 A
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Anzahl Anschlüsse 5 St.
Funktion Lokal-Interface
Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 500 mm
Werkstoff Mantel PUR
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 1
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät MS1
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 2
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät MS2
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Anschluss Externer Muting-Leuchtmelder
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät LMP
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Anschluss Start-/Muting-Restart Taste
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät RES
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 28 mm x 205 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA 6
Nettogewicht 210 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Montageplatte mit L-Winkel
Nut-Montage
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 4 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 80 °C
Zolltarifnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf