AC MA200-KB

Befestigung

Artikelnummer: 50135263

Sofort verfügbar

beinhaltet 2 St. Kabelzugentlastung mit Knickschutz
2 St. Schrauben M6 x 10
Geeignet für Produktgruppe Anschlusseinheiten
Geeignet für Modulare Anschlusseinheiten MA 2xxi
Abmessung (B x H x L) 160 mm x 90 mm x 25 mm
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 230 g
Farbe Gehäuse silber
Ausführung des Befestigungsteils Kabelführung
Art der Befestigung, anlagenseitig schraubbar
Art der Befestigung, geräteseitig schraubbar
Art des Befestigungsteils klappbar 180°
Werkstoff Befestigungsteil Kunststoff
Metall
Schwingungsdämpfung Nein
Zolltarifnummer 84735080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip