AC-LL-R40

Betätiger

Artikelnummer: 63000884

Sofort verfügbar

Funktionen Anlenkung über Rolle
Einfache Montage, schnelle vertikale und axiale Justage mit wenigen Handgriffen
Abmessung (B x H x L) 14,5 mm x 40 mm
Nettogewicht 50 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Bauform Betätiger gerade
Einsatzgebiet Betätiger Heavy Duty
Montagebohrungen 90° zur Schlüsselrichtung
Werkstoff Gummi
Stahl, verzinkt
Länge, min. 50 mm
Länge, max. 103 mm
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
EPLAN Makro - edz