AC-L250-SCA
Betätiger
Codeart | Standard-Code |
Kodierungsstufe | niedrig, EN ISO 14119 |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Nettogewicht | 85 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Zolltarifnummer | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |