AC-L250-LCKL
Lock-out Vorrichtung
Geeignet für | Sicherheits-Zuhaltungen L250 |
MTTF | 20 Jahre |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 63 mm x 140 mm |
Nettogewicht | 315 g |
Farbe Gehäuse | rot schwarz |
Mechanische Lebensdauer | 50.000 Betätigungsspiele |
Montage | linksseitig |
Werkstoff | Metall, mit Pulverbeschichtung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 80 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 80 °C |
Zolltarifnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
ECLASS 8.0 | 27279225 |
ECLASS 9.0 | 27272692 |
ECLASS 10.0 | 27272692 |
ECLASS 11.0 | 27272692 |
ECLASS 12.0 | 27272692 |
ECLASS 13.0 | 27272692 |
ECLASS 14.0 | 27272692 |
ECLASS 15.0 | 27272692 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |