AC-H-S420
Zusatzscharnier
Geeignet für | Sicherheits-Scharnierschalter S420 |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Nettogewicht | 870 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde |
Zolltarifnummer | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27272690 |
ECLASS 9.0 | 27272692 |
ECLASS 10.0 | 27272692 |
ECLASS 11.0 | 27272692 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |