AC D12M-CS

Klemmstück

Artikelnummer: 50132728

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MC 012K
Klemmstück
Artikelnummer: 50111499
  • Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
  • Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
  • Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
Artikelnummer: 50111499

Sofort verfügbar

beinhaltet 2 St. Montagemuttern M16
Geeignet für Produktgruppe Schaltende Sensoren, zylindrisch
Geeignet für Sensoren mit M12-Bauform
Bauform zylindrisch
Abmessung 34,8 mm
Innendurchmesser 12 mm
Normbezeichnung Befestigungsteil Metall Messing vernickelt
Farbe Gehäuse silber
Ausführung des Befestigungsteils Klemmhalter
Art der Befestigung, anlagenseitig Durchgangsbefestigung
schraubbar
Art der Befestigung, geräteseitig klemmbar mit Endanschlag
zum einschieben
Art des Befestigungsteils klemmbar
mit Endanschlag
Werkstoff Befestigungsteil Metall
Zolltarifnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Datenblatt - Dimensioned drawing - pdf