AC-AP-ERS

Eckenumlenkrolle

Artikelnummer: 63000793

Sofort verfügbar

Geeignet für Sicherheits-Befehlsgeräte ERS200
Abmessung (B x H x L) 26,2 mm x 37,5 mm x 67,5 mm
Nettogewicht 68 g
Anbau gewinkelt
Werkstoff Edelstahl
Kunststoff
Durchmesser Umlenkrolle 35 mm
Zolltarifnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27371290
ECLASS 8.0 27371290
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371292
ECLASS 11.0 27371292
ECLASS 12.0 27371292
ECLASS 13.0 27371292
ECLASS 14.0 27371292
ECLASS 15.0 27371292
ETIM 5.0 EC002026
ETIM 6.0 EC002026
ETIM 7.0 EC002026
ETIM 8.0 EC002024
ETIM 9.0 EC002024
ETIM 10.0 EC002024
3D-CAD Modell - AC-AP-ERS - zip
EPLAN Makro - edz