AC-ALM
Ausrichthilfe
Geeignet für | Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300 |
Empfängerreichweite | 30 m |
Spannungsversorgung | 2 Mignonzellen (AA), austauschbar, 2 x 1,5 V |
Betriebsbereitschaft | ca. 8 Stunden bei Dauerbetrieb bei durchschnittlicher Intensität |
Abmessung (B x H x L) | 53 mm x 76 mm x 32,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | ABS |
Nettogewicht | 121 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Anzeige | 5 Mehrfarben-LEDs |
Bedienelemente | Bedientasten |
US-Patente | US 9,503,184 B |
Zolltarifnummer | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |