AC-ALM-M

Ausrichthilfe

Artikelnummer: 520101

Sofort verfügbar

Geeignet für Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
Empfängerreichweite 30 m
Spannungsversorgung 2 Mignonzellen (AA), austauschbar, 2 x 1,5 V
Abmessung (B x H x L) 53 mm x 76 mm x 32,5 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Nettogewicht 258 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Clip
Art der Anzeige 5 Mehrfarben-LEDs
Bedienelemente Bedientasten
US-Patente US 9,503,184 B
Zolltarifnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Konformitätserklärung CE - pdf