A7-V1-MP1-DS-ROG-T-100
Signalsäule
Serie | A7 |
Art der Signalgebung | optisch |
Lebensdauer | > 100.000 h |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, 10 % |
Stromaufnahme, max. | 130 mA |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Hinweise | Die einzelnen Farben werden über VCC angesteuert (PNP) Vertauschungssicher: Die Ansteuerung der Farben erfolgt über PINs, die Position der Kalotte kann somit frei gewählt werden (siehe Betriebsanleitung). |
Leitungslänge | 1.500 mm |
Aderzahl | 6 -adrig |
Art des Anschlusses | offenes Ende |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 70 mm x 297 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Nettogewicht | 535 g |
Farbe Gehäuse | grau schwarz |
Art der Befestigung, anlagenseitig | schraubbar / horizontal |
Art des Leuchtmittels | LED/24V |
Kalottenmodule | 3 Stück vorkonfektioniert |
Signalbild | Dauerlicht |
Abstrahlwinkel | 360° |
Reihenfolge der Module (aufsteigend) | grün, orange, rot |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 60 °C |
Schutzart | IP 66, nur bei Montage auf Gehäuse mit gleicher Schutzart |
Zulassungen | CE CSA |
Zolltarifnummer | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |