A7-V1-MP1-DS-M7-T-100-M12

Signalsäule

Artikelnummer: 50143951

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie A7
Art der Signalgebung optisch
Lebensdauer > 100.000 h
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, 10 %
Stromaufnahme, max. 70 mA
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Hinweise Die einzelnen Farben werden über VCC angesteuert (PNP)
Vertauschungssicher: Die Ansteuerung der Farben erfolgt über PINs, die Position der Kalotte kann somit frei gewählt werden (siehe Betriebsanleitung).
Funktion Leuchtfarbe programmierbar durch Ansteuerung der Adern
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 70 mm x 220 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Nettogewicht 333 g
Farbe Gehäuse grau
schwarz
Art der Befestigung, anlagenseitig schraubbar / horizontal
Art des Leuchtmittels LED/24V
Kalottenmodule 1 Stück
Signalbild Dauer- oder Blinklicht
Abstrahlwinkel 360°
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 60 °C
Schutzart IP 66, nur bei Montage auf Gehäuse mit gleicher Schutzart
Zulassungen CE
CSA
Zolltarifnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf