A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100

Signalsäule

Artikelnummer: 50138251

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Icon Icon Icon
Serie A7
Art der Signalgebung optisch und akustisch
Lebensdauer > 100.000 h
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, 10 %
Stromaufnahme, max. 160 mA
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Hinweise Die einzelnen Farben werden über VCC angesteuert (PNP)
Vertauschungssicher: Die Ansteuerung der Farben erfolgt über PINs, die Position der Kalotte kann somit frei gewählt werden (siehe Betriebsanleitung).
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 1.500 mm
Aderzahl 6 -adrig
Art des Anschlusses offenes Ende
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 70 mm x 347 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Nettogewicht 611 g
Farbe Gehäuse grau
schwarz
Art der Befestigung, anlagenseitig schraubbar / horizontal
Art des Leuchtmittels LED/24V
Kalottenmodule 4 Stück vorkonfektioniert
Signalbild Dauerlicht
Abstrahlwinkel 360°
Reihenfolge der Module (aufsteigend) grün, orange, rot, single sound buzzer
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 60 °C
Schutzart IP 66, nur bei Montage auf Gehäuse mit gleicher Schutzart
Zulassungen CE
CSA
Tonart Dauerton
Schalldruck 105 dB
Anzahl der Töne 1 St.
Zolltarifnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf