Smart is, als veel
veiligheid
slechts
weinig plaats nodig
heeft!

Power in Safety - zo efficiënt is arbeidsveiligheid tegenwoordig!

Leuze electronic breidt het productportfolio op het gebied van Safety at Work uit en biedt met de nieuwe generatie veiligheidsbesturingen, evenals nieuwe, universele en ook individueel toegesneden veiligheidsrelais efficiënte oplossingen voor alle toepassingen in de machine- en installatiebouw.

Samen met de veiligheidssensoren van Leuze electronic, maken de op elkaar afgestemde veiligheidscomponenten volledige veiligheidstechnische automatiseringsoplossingen mogelijk voor elk machinetype.

null

Uw voordeel: Smart Product Usability

  • Drie besturingsmodules
  • Modulair uitbreidbaar tot 168 in-/uitgangen
  • Flexibele aansluiteenheden
  • Industrial Ethernet-protocollen
  • Geïntegreerde USB- en ETH-interfaces
  • Veldbus-gateways
  • Comfortabele programmering
  • Wisselbaar programmageheugen
  • Optische functie-indicatie via LED
  • Wereldwijd bereikbaar via online-diagnose
  • 300 functieblokken per project
  • 4 A slijtagevrij schakelvermogen
SMARTER PRODUCT USABILITY

Efficiënt programmeren

Het bijbehorende programmeertool MSI.designer, biedt een intuïtieve programmeeromgeving: eenvoudige documentatie is mogelijk met een muisklik.

null

Snel en doelgericht: eenvoudig configureren, geïntegreerde simulatie en professionele rapportagefunctie.
Test ons programmeertool MSI.designer.


 
 
null