Productnieuws

Hier tonen we u nieuws en highlights uit de Leuze electronic productwereld.

ODS 110 / HT 110

ODS 110 / HT 110 Smart is, als meer dan twee schakelpunten in één sensor kunnen worden verenigd.

Transporttechniek

Transporttechniek Wat u ook transporteert, wij hebben altijd de juiste sensor voor u!

Flexibele oplossingen voor folieverpakking

Flexibele oplossingen voor folieverpakking Folie is het verpakkingsmateriaal nummer 1 ter wereld

RSL 400 PROFIsafe/PROFINET veiligheidslaserscanner

RSL 400 PROFIsafe/PROFINET veiligheidslaserscanner Veilige netwerkintegratie met maximaal 8,25 m reikwijdte en 100 omschakelbare veldparen.

Sensoroplossingen voor verpakkingstechniek

Sensoroplossingen voor verpakkingstechniek Onze sensoren zorgen dat uw installatie draait en draait en draait…

De nieuwe serie 25 C

De nieuwe serie 25 C Verbeterde functies met IP 69K en ECOLAB in een compacte behuizing

Serie 15

Serie 15 De serie 15 is een krachtige hoekige serie, die geschikt is voor gebruik in alle standaardtoepassingen.

Capacitieve sensoren

Capacitieve sensoren Capacitieve sensoren maken een betrouwbare detectie van vrijwel alle materialen in de automatisering mogelijk.

Wat zou de interne logistiek zijn zonder sensortechniek?

Wat zou de interne logistiek zijn zonder sensortechniek? Stellingbedieningsapparaat, lastopnamemiddel of transportband, het maakt niet uit – wij bieden het geschikte sensorsysteem.

Datatransmissiefotocel DDLS 500

Datatransmissiefotocel DDLS 500 Wij kunnen op de millimeter nauwkeurig positiegegevens bepalen en met 100 Mbit/s verzenden - en u?

Labanalyse-vakkennis

Labanalyse-vakkennis Sensoroplossingen vooridentificatie in de laboratoriumautomatisering

Contrastsensor KRT 18B

Contrastsensor KRT 18B Een goede sensor voor kleurmerkenherkent zelf wanneer hij moet omschakelen.

Dual-Code-Reader DCR 200i

Dual-Code-Reader DCR 200i De nieuwe Dual-Code-Reader DCR 200i combineert een eenvoudig gebruik met een hoge leesbetrouwbaarheid.

Afstanden meet men tegenwoordig smart

Afstanden meet men tegenwoordig smart Metende en schakelende afstandssensoren met een hoge objecttolerantie.

De nieuwe serie 46C

De nieuwe serie 46C Voor ons is het eenvoudig meer reikwijdte – voor u 80 % meer functiereserve!

Ongeacht wat u verpakt

Ongeacht wat u verpakt Folie, karton, glas - gekleurd, glanzend of transparant? Dat we dat detecteren is volkomen helder!

Een werkelijk grote familie

Een werkelijk grote familie Metende CML en schakelende CSL, CSR en Vario B lichtgordijnen bieden voor elke applicatie de meest geschikte oplossing.

Flexibel van 20 V tot 250 V

Flexibel van 20 V tot 250 V De AC/DC-serie 49C kan flexibel tussen 20 V tot 250 V ook bij grote kabellengten worden toegepast.

Type 2 of type 4 – aan u de keuze

Type 2 of type 4 – aan u de keuze Type 4 of type 2 – de SLS 46C is onderdeel van een grote productfamilie voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Veiligheidslaserscanner RSL 400

Veiligheidslaserscanner RSL 400 Zo eenvoudig en efficiënt waren zone- en toegangsbeveiliging nog nooit!

Barcode-positioneringssysteem BPS 300i

Barcode-positioneringssysteem BPS 300i Schuifplatforms of hoogbouwmagazijn, het maakt niet uit – zonder exacte positionering werkt hier niets.

Veiligheidslichtgordijnen MLC

Veiligheidslichtgordijnen MLC Ongeacht wat u wilt beveiligen, met MLC veiligheids-lichtgordijnen wordt efficiënte arbeidsveiligheid eenvoudig.

Functie-uitbreiding voor CML 700i, BCL 300i, LSIS 400i

Functie-uitbreiding voor CML 700i, BCL 300i, LSIS 400i Met deze functie-uitbreidingen lossen wij uitdagingen in de interne logistiek nu nog eenvoudiger op.

Duidelijke randen ziet iedereen!

Duidelijke randen ziet iedereen! "Rond, hoekig, glanzend, doorgebroken – onze sensoren herkennen ook uw object!"

Series 5, 28, 318B, 328

Series 5, 28, 318B, 328 Anderen verkopen sensoren – wij ontwikkelen handling-champions.

Reflex-fotocel PRK 18B

Reflex-fotocel PRK 18B De gekalibreerde aBEAM-optiek van de PRK 18B is zo nauwkeurig, dat omslachtig uitlijnen niet meer nodig is.

Metende lichtgordijnen CML 700i

Metende lichtgordijnen CML 700i Beter integreren – sneller instellen – eenvoudiger bedienen.

Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD

Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD Groen licht voor efficiënte arbeidsveiligheid.

Smart camera LSIS 462i

Smart camera LSIS 462i Dit multitalent maakt kwaliteitscontrole nu nog efficiënter!

Barcodelezer 300i/500i

Barcodelezer 300i/500i Onze barcodelezers – een perfect team voor uw identificatie-taken.