Optische afstandssensoren

Productselector

Licht aan – meting loopt

Deze sensoren meten met laser of LED snel en zeer nauwkeurig afstanden op de meest verschillende materialen en dit ook bij grote reikwijdten.

ODSL 8

Productselector

Eenvoudig en robuust

De compacte laser-afstandssensoren uit deze serie in een compacte metalen behuizing, leveren remissie-onafhankelijke afstandsinformatie. De sensor maakt een snelle inbedrijfstelling mogelijk door teach-in.

  • Meetbereik van 20 mm tot 500 mm
  • Robuuste metalen behuizing
  • Teachbare analoge uitgangen en schakeluitgangen
  • Draaibare M12-stekker

Meer

ODSL 9

Productselector

High-tech op korte afstand

Met de optische afstandssensoren ODS 9, worden maatstaven gezet voor nauwkeurigheid en bedieningscomfort. Ook onder moeilijke omstandigheden, zoals bij objecten met glans, maakt de sensor een nauwkeurige meting mogelijk. Het geïntegreerde display toont de meetwaarden en maakt het comfortabel instellen van de sensor mogelijk. Pas bij digitale interfaces tonen de afstandssensoren hun potentiaal bij de nauwkeurigheid.

  • Meetwaardeweergave in millimeters op goed zichtbaar display
  • Parametrering en configuratie via folietoetsenbord
  • Verschillende bedrijfsmodi (snel, nauwkeurig, standaard)
  • Draaibare M12-stekker

Meer

ODS 10

Productselector

Zo tolerant kan een afstandssensor zijn

De ODS 10 is een optische afstandssensor die de afstand tot een niet meewerkend doel meet en de informatie als meetwaarde beschikbaar stelt. Het bereik van het apparaat is maximaal 8.000 mm, waarbij een typische nauwkeurigheid van ±15 mm wordt bereikt. Tegen een reflector wordt een bereik tot maximaal 25.000 mm bereikt. De nauwkeurigheid is hierbij vrijwel materiaalonafhankelijk.

  • Voor de ogen veilige laserklasse 1
  • Veilig detecteren van donkere, glanzende en gekleurde objecten
  • Montage van het apparaat met slechts één gereedschap door uitsparing voor M4 schroeven
  • Geen gereedschap nodig voor het tegenhouden van de moeren/schroeven
  • Draaibare M12-aansluiting, ruimtebesparende kabeluitvoer of pigtail
  • Bediening van de grote toetsen met de blote vingers mogelijk
  • Status-LED-indicatie boven en voor, maken het herkennen van de schakeltoestand ook van veraf mogelijk
  • Instelmogelijkheden via I/O-Link en Sensor Studio
  • Compacte behuizing

Meer

ODS 96B

Productselector

De bouwvorm voor middellange afstanden

Afstandssensoren uit de serie ODS 96B met een groot meetbereik van 60 tot 25.000 mm, zijn geschikt voor vele toepassingsgebieden en zijn uiterst robuust door hun metalen behuizing. U meet binnen het ms-bereik. Het geïntegreerde display toont de meetwaarden en maakt het comfortabel aanpassen van de sensor aan de meettaak mogelijk. Naast analoge stroom-/spanningsinterfaces en binaire schakeluitgangen, zijn digitale interfaces beschikbaar. Digitale interfaces verhinderen omvormingsverliezen in sensor, besturing en bij de meetwaardeoverdracht.

  • Goed zichtbaar display
  • Meetwaardeweergave in millimeter
  • Parametrering en configuratie via folietoetsenbord
  • Verschillende bedrijfsmodi (snel, nauwkeurig, standaard)
  • Omvangrijk modelpalet met verschillende lichtvlekken beschikbaar
  • Analoge uitgang stroom/spanning
  • Schakeluitgangen op de mm nauwkeurig instelbaar
  • Seriële interface RS 232/485
  • IO-Link

Meer

ODSL 30

Productselector

De hoogste nauwkeurigheid bij grote afstanden

De ODSL 30 meet afstanden op zwarte objecten tot maximaal 30 m, op lichte objecten zelfs tot maximaal 65 m. De sensorresolutie van 1 mm maakt zeer nauwkeurige metingen binnen het volledige meetbereik mogelijk. Het geïntegreerde display toont de meetwaarden en maakt het comfortabel aanpassen van de sensor aan de meettaak mogelijk. Naast analoge stroom-/spanningsinterfaces en binaire schakeluitgangen, zijn digitale interfaces beschikbaar. Pas bij digitale interfaces tonen de afstandssensoren hun potentiaal bij de nauwkeurigheid.

  • Absolute meetnauwkeurigheid van +/-2 mm over het gehele meetbereik
  • Afstanden van 0,2 – 30 m op lichte en zwarte objecten
  • Referentiefunctie voor het vermijden van meetwaardeschommelingen
  • Display voor meetwaarde-indicatie en configuratie
  • Ex-variant beschikbaar

Meer

ODS 110

Productselector

Zo tolerant kan een afstandssensor zijn

De ODS 110 is een optische afstandssensor die de afstand tot een willekeurig object meet en de informatie als analoge meetwaarde of als digitale meetwaarde beschikbaar stelt via de IO-Link-interface. De reikwijdte van het apparaat is maximaal 5.000 mm. De nauwkeurigheid is hierbij vrijwel materiaalonafhankelijk.

  • Voor de ogen veilige laserklasse 1
  • Stabiele meetwaarden bij donkere, glanzende en kleurige objecten door lichtlooptijdmeting
  • Draaibare M12 aansluiting
  • Status-LED-indicaties maken het herkennen van de schakeltoestand mogelijk
  • Instelmogelijkheden via I/O-Link en Sensor Studio
  • Compacte behuizing
  • Analoge uitgang met extra schakeluitgang

Meer