Standaardsensoren, hoekig

Productselector

Compacte bouwvormen voor hoge eisen

Deze hoekige standaardsensoren zijn universeel toepasbaar voor verschillende detectietaken. Er zijn hoekige bouwvormen in kunststofbehuizingen evenals metalen behuizingen.

IS288

Productselector

De kleinste hoekige standaardsensoren

Met een naar de zijkanten gericht sensorveld is een ruimte- en kostenbesparende integratie mogelijk. Via onze speciale houder kunnen de sensoren zelfs in de groef van een ITEM-profiel worden gemonteerd.

  • Met een naar de zijkanten gericht sensorveld is een ruimte- en kostenbesparende integratie mogelijk
  • Korte reactietijden voor het betrouwbaar herkennen in dynamische processen voor een toename van de machineproductiviteit

Meer

IS 240

Productselector

Extra vlakke bouwvorm

Door de hoekige bouwvorm is deze sensor ideaal voor het aan de zijkant inbouwen bij transportbanden.

  • Hoekige bouwvorm voor eenvoudige montage aan de zijkant
  • Eenvoudige en snelle installatie en inbedrijfstelling spaart montagetijd en garandeert de hoogste beschikbaarheid
  • Grotere tastafstanden bieden een grote functiezekerheid
  • Zeer goed zichtbare statusweergave voor betrouwbaar herkennen en inbedrijfstelling, ook op grote afstanden

Meer

IS 244

Productselector

De sensor gokt niet

Met een naar vijf richtingen richtbaar sensorveld, ontgaat deze compacte sensor bijna niets. Versies met M12-setkker of comfortabele klemruimte, laten niets te wensen over.

  • In vijf richtingen richtbaar sensorveld voor flexibele montage en een vereenvoudigde machineconstructie
  • Statusweergave rondom zichtbaar voor betrouwbare herkenning en inbedrijfstelling
  • Varianten met comfortabele klemruimte of M12-stekker

Meer