Signaalapparaten

Duidelijke signalen voor de automatisering

Op veel belangrijke plaatsen in geautomatiseerde systemen en installaties helpt het signaleren van statusinformatie bij het handhaven van de productiviteit en de efficiency. Hiervoor vindt u een omvangrijk assortiment aan signaalzuilen, een- en meerkleurige signaallampen en akoestische signaalgevers - voorgeproduceerd of individueel samen te stellen.

Individueel configureerbare signaalzuilen

Met individuele kleur

Voor de individuele signalering in kleurcombinaties en/of toonsignaal, bieden wij signaalzuilen in twee diameters van 40 mm of 70 mm. Met de opgave van montagewijze, kleur, aantal lampen (max. 5) en optioneel toonsignaal kan de lamp naar wens worden samengesteld.

Meer

Voorgemonteerde signaalzuilen

Productselector

Signaal en klaar

Voorgemonteerde meerkleurige signaalapparaten met 3 kleuren als signaalzuil of wandapparaat voor weergave zonder grote inspanningen.

Meer

Multitone + Beacon

Productselector

Goed te horen

In fabriekshallen of in de buitenlucht is naast optische signalen vooral bij alarmsignalen een sirene nog steeds een belangrijk element voor signalisatie. Wij bieden een keuze in een bijzonder hoge beschermingsgraad (IP 66) als individueel apparaat of gecombineerd met sirene en lamp.

Meer

Panel-Mount module

Productselector

Multicolor voor inbouw

Een- of meerkleurige signaalgevers in een slagvaste behuizing, ook gecombineerd (lamp en toonmodule) voor inbouw M22 met een diameter van 30, 45 en 65 mm.

Meer

Muting signaallampen

Productlijst

Veiligheid zien

Een breed aanbod aan signaallampen voor indicatie van mogelijke gevaren maakt een arbeidsveiligheidsinrichting pas compleet.

Meer