Capteurs optiques

Sélecteur de produit

Et la lumière fût

Nos compétences centrales incluent notamment les capteurs qui remplissent leurs tâches de détection avec la lumière dans toutes ses formes. Pour toutes les applications réalisées de cette manière, nous pouvons vous proposer une solution fiable et efficace provenant de notre gamme de produits complète.

Barrages immatériels/détecteurs de lumière, cubiques

Sélecteur de produit

Seule la forme de boîtier est ici standard

Les produits de cette catégorie se caractérisent par leur forme cubique. Grâce à différentes options de montage, ils couvrent un large éventail de situations de montage. Vous trouverez ici des capteurs fiables aux principes de fonctionnement variés, pour de nombreuses tâches de détection et dans différentes conditions ambiantes.

Plus

Barrages immatériels/détecteurs de lumière, cylindriques

Sélecteur de produit

Pour un processus réussi

La propriété commune des capteurs de cette catégorie est leur forme cylindrique. Celle-ci permet un montage très facile et rapide au sein de l'installation.

Plus

Capteurs pour la détection de produits transparents

Sélecteur de produit

Ils voient ce que d'autres ne voient pas

Ces reflex sur réflecteur sont spécialement conçus pour la détection fiable des bouteilles, du verre et des films transparents. Ils offrent des réserves de fonctionnement élevées et un grand nombre de fonctions techniques pour une utilisation efficace.

Plus

Capteurs pour les zones Ex

Sélecteur de produit

Détection sans risque

L'emploi de capteurs photoélectriques dans des zones antidéflagrantes nécessite des appareils particulièrement protégés. Notre gamme complète de produits propose des capteurs performants dans toutes les technologies usuelles.

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : +49 7021 / 573-306
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : + 49 7021 / 573-307
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h