Produits pour la sécurité au travail

Des solutions innovantes pour la protection des personnes sur votre site de production

En tant que leader technologique des capteurs de sécurité optoélectroniques pour l'automatisation industrielle, nous offrons des dispositifs efficaces de protection de personnes, conformes aux standards internationaux de sécurité.

Capteurs photoélectriques de sécurité

Tout pour la sécurité

Qu'il s'agisse d'appareils individuels ou d'ensembles parfaitement harmonisés entre eux, notre gamme complète de capteurs de sécurité vous offre toujours une solution de sécurité efficace et adaptée pour la sécurisation d'accès, des postes dangereux et des zones dangereuses. Tous les appareils satisfont aux spécifications et normes en vigueur.

Plus

Interverrouillages et interrupteurs sûrs

Tout y est, du plus économique à la capacité de charge extrême

Les interrupteurs de sécurité et les systèmes de sécurité à codage magnétique servent au contrôle de protecteurs mobiles tels que des portes de protection, des grilles coulissantes ou des clapets, notamment dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et du bois. L'ouverture des dispositifs de protection déclenche une commande d'arrêt d'urgence. Les interverrouillages de sécurité maintiennent les portes de protection verrouillées et bloquent ainsi l'accès aux personnes non autorisées jusqu'à ce que la machine sécurisée ne présente plus aucun danger. Un signal électrique libère uniquement l'accès à la zone dangereuse lorsque le mouvement dangereux s'arrête (protection de personnes) ou lorsqu'il est mis fin à un processus de travail ininterrompu (protection des machines).

Plus

Composants de commande sûrs

Un capteur à lui seul ne permet pas de sécuriser un poste de travail.

Seule l'intégration fiable et efficace des capteurs de sécurité au sein du circuit de sécurité des machines permet de mettre en œuvre la sécurité au travail de manière à ne pas gêner les processus tout en offrant la meilleure protection possible. Nos relais et solutions AS-Interface vous offrent ici toutes les possibilités.

Plus

Services liés à la sécurité des machines

La sécurité des installations implique planification et entretien

La sécurité durable au travail débute avec la planification professionnelle et ne s'arrête pas avec la mise en service des systèmes correspondants. Nos outils d'ingénierie vous permettent de planifier efficacement la sécurité au travail dès le départ. Pendant le fonctionnement, des contrôles et des formations sont régulièrement nécessaires et spécifiés afin d'assurer un fonctionnement et une utilisation sans erreur des systèmes. Nous vous offrons un ensemble complet et confortable de toutes ces prestations autour de vos mesures de sécurité au travail.

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : +49 7021 / 573-306
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : + 49 7021 / 573-307
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h