La flexibilité dans sa forme la plus longue
Qu'il s'agisse de mesure de longueur, de mesure de largeur, de mesure de hauteur, de positionnement, de détection de trous ou de détection de contours à plusieurs dimensions, ce rideau mesurant très rapide est équipé pour presque toutes les tâches de mesure. Grâce au logiciel utilisateur Windows convivial, il est possible de l'adapter rapidement et facilement à la tâche de mesure concernée. Les rampes d'émission et de réception sont disponibles avec différentes distances entre les faisceaux et des longueurs allant jusqu'à 3 200 mm.