Caméra intelligente

Votre œil intelligent pour l'automatisation

Les caméras intelligentes sont des solutions rapides et flexibles pour le traitement industriel de l'image. Elles sont très performantes et leur intégration est économique en temps et en argent. Les caméras intelligentes sont employées dans les domaines de l'assurance de la qualité, de la détection d'objet et de la détermination de position, pour l'identification ou le contrôle de processus de fabrication. Ces appareils savent convaincre grâce à des prestations sophistiquées qui permettent de résoudre de manière fiable même les tâches complexes.

LSIS 412i / 462i

Sélecteur de produit

La caméra intelligente de la prochaine génération.

Caméra intelligente performante pour un contrôle de la qualité confortable et fiable et une lecture de code sûre. Pour le contrôle de présence, de globalité, de type, de position et de situation. L'appareil offre une lecture omnidirectionnelle des codes 1D/2D les plus importants avec comparaison à un code de référence.

  • Traitement d'image, mémoire programme et image, écran, affichage des résultats dans un appareil
  • Indice de protection IP 65 / 67
  • Commande via un navigateur Web standard et un logiciel convivial avec aide en ligne
  • Illumination flexible et très homogène de l'ensemble du champ de vision
  • Réglage numérique de l'éclairage et de la position focale par logiciel
  • Mise en réseau via Ethernet
  • Intégration de toutes les interfaces (Ethernet, RS 232, 8x E/S numériques), aucune unité de branchement nécessaire
  • Montage simple avec queue d'aronde ou trous taraudés
  • Protection CEM, contre les chocs et les vibrations, verre protecteur antirayures ou fenêtre en plastique
  • Connectique M12
  • Accessoires complets

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : +49 7021 / 573-306
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : + 49 7021 / 573-307
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h