Transpondeur

Sélecteur de produit

De flash à robuste, tout est possible

Les domaines d'application de RFID sont aussi variés que les exigences imposées aux transpondeurs sont larges. Leuze electronic propose un segment de produit complet et de qualité pour toutes les applications imaginables. Ceci comprend également des transpondeurs pour une utilisation sans perturbation sur le métal, des transpondeurs haute température, Smart Label autocollants ou cartes à puce.

TFI

Sélecteur de produit

Disque transpondeur avec Fixcode

Ce transpondeur à puce EM4002 est adapté aux unités de lecture de la série RFI.

  • Température max. : 200 °C
  • Distance de lecture max. de 60 – 90 mm

Plus

TFM

Sélecteur de produit

Dans tous les cas

Le transpondeur HF avec différentes capacités de mémoire est adapté aux lecteurs RFM / HFM comme transpondeur autocollant/disque/carte ou haute température avec, le cas échéant, homologation Ex.

  • Température max. de 60 – 220 °C
  • Distance de lecture max. de 20 - 250 mm

Plus

TFU

Sélecteur de produit

Universel et tendance

Le transpondeur EPC1Gen2 (sélection) est adapté aux lecteurs RFU / HFU et disponible comme transpondeur autocollant/disque/carte ou types sur métal.

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : +49 7021 / 573-306
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : + 49 7021 / 573-307
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h