Identification de codes 2D

Dans les codes à deux dimensions, des points clairs et foncés sont disposés selon une matrice. Cela permet d'enregistrer beaucoup plus d'informations sur la même surface que dans un code à une dimension. L'identification 2D s'avère ainsi adaptée à des applications supplémentaires, telles que le suivi des pièces où les codes sont directement placés sur la pièce à usiner.

Lecteurs stationnaires de codes 2D

Sélecteur de produit

Pour un emploi stationnaire sans renoncer à une lecture très dynamique

Leuze electronic vous propose une gamme étendue de lecteurs de code 2D avec des données de performance supérieures. Nos lecteurs de code lisent les principaux codes 1D et 2D avec une fiabilité absolue : selon le type imprimés ou marqués directement, en omnidirectionnel, statique ou mouvement rapide, les codes inverses ou réfléchis, avec comparaison au code de référence ou sortie de la qualité des codes imprimés. Vous trouverez une solution optimale (petite et robuste, extrêmement rapide ou complète) pour presque toutes les applications.

Plus

Lecteurs mobiles de codes 2D

Sélecteur de produit

Flexible et précis à la fois

Les lecteurs de codes mobiles de Leuze electronic lisent non seulement les codes 2D mais aussi les codes à barres et peuvent ainsi être utilisés avec une grande flexibilité. L'optique de grande qualité fonctionne avec une fiabilité absolue, même en cas de faible contraste sur les surfaces telles que le métal ou le plastique. Les interfaces RS 232, PS2, USB et Bluetooth sont disponibles.

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : +49 7021 / 573-306
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : + 49 7021 / 573-307
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h