Composants de commande sûrs

Un capteur à lui seul ne permet pas de sécuriser un poste de travail

Seule l'intégration fiable et efficace des capteurs de sécurité au sein du circuit de sécurité des machines permet de mettre en œuvre la sécurité au travail de manière à ne pas gêner les processus tout en offrant la meilleure protection possible. Nos relais et solutions AS-Interface vous offrent ici toutes les possibilités.

Relais de sécurité

Liste de produits

Plus d'espace dans l'armoire de commande

Plus d'espace dans l'armoire de commande Avec une largeur de seulement 17,5 mm (MSI-RM2) ou 22,5 mm (MSI-SR4, MSI-2H), ces relais de sécurité présentent de très petites dimensions de boîtier. Ceci vous permet de réaliser de manière simple et peu encombrante le rattachement sur une ou deux voies des capteurs relatifs à la sécurité à l'aide d'un maximum de 3 circuits de déclenchement pour de nombreuses applications.

Plus

Contrôleurs programmables de sécurité

Sélecteur de produit

Programmés pour la sécurité

Les contrôleurs de sécurité programmables MSI 100 et MSI 200 offrent une solution système pour les machines de taille petite et moyenne avec une flexibilité maximale. Outre la simplicité de manipulation lors de la mise en service, la flexibilité de configuration et la large fonctionnalité « on board », la possibilité d'extension grâce aux modules E/S sûrs constitue un avantage supplémentaire. Même les modules de communication pour l'intégration au sein des niveaux de bus de terrain peuvent être intégrés sans difficulté. Sur la base du logiciel de programmation MSIsafesoft, une intégration efficace des capteurs de sécurité d'une machine est réalisée en utilisant des modules de fonction et des blocs logiques.

Plus

AS-Interface Safety at Work

Première place justifiée

En raison de sa simplicité et de la très grande diversité de produits, AS-Interface Safety at Work est devenu leader du marché des réseaux de sécurité au niveau de l'automatisation acteur/capteur. Par rapport au traditionnel câblage point à point, AS-Interface (AS-i) se distingue par des coûts de montage, de câblage et de raccordement réduits. Il est en outre possible de réduire de manière considérable les coûts d'installation notamment grâce à la possibilité de mise à niveau très facile des techniques de sécurité pour les grosses installations AS-i.

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : +49 7021 / 573-306
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : + 49 7021 / 573-307
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h