Unités modulaires de branchement MA

Sélecteur de produit

Ceci inclut pas mal de choses

Tous les appareils périphériques tels que les capteurs, les interrupteurs de sécurité et les caméras n'ont pas une grande valeur sans une connexion au bus de terrain ou une unité de commande. Nos unités modulaires de branchement offrent, selon le type d'appareil et le domaine d'application, des interfaces variables qui permettent une connexion facile des appareils d'identification directement au bus de terrain et garantissent ainsi une intégration simple des nouveaux appareil au sein du système.

MA 100

Sélecteur de produit

Boîte de bornes pour BCL 300i/301i avec KB301.

  • Boîte de bornes externe pour BCL300/301i avec boîtier de raccordement et commutateur d'adressage

Plus

MA 2

Sélecteur de produit

Unité de branchement pour BCL 21/22, BCL 31/32, VR 2300, RF ident.

  • Boîte de bornes robuste pour le raccordement des appareils avec JST (RS232 ou RS485)
  • Commutateur rotatif pour l'adressage
  • Connexion de maintenance séparée
  • Bornes doubles permettant le bouclage (PWR, RS485)

Plus

MA 21

Sélecteur de produit

L'unité modulaire de branchement MA 21 sert à la connexion des systèmes d'identification de Leuze (IDS) avec une interface RS 232.

  • Convertisseur de protocole/d'interface professionnel avec connexion sur bornes
  • Interface de maintenance séparée pour appareils RS232

Plus

MA 22

Sélecteur de produit

Unité de branchement pour Daisy Chain.

  • Unité de branchement pour jusqu'à 4 appareils en Daisy-Chain
  • Interface de maintenance séparée pour le montage en armoire électrique

Plus

MA 31

Sélecteur de produit

Maître réseau avec possibilité de connexion de scanners des gammes BCL 40 et BCL 80.

  • Connectique en technologie M12
  • Reconfiguration inutile lors de l'échange d'appareil grâce à la conservation des paramètres en mémoire intégrée permanente
  • Mise en réseau de plusieurs BCL 31 par RS 485 sur multiNet plus
  • Réglage de l'adresse par commutateur rotatif ou à coulisse
  • Raccordement séparé pour les entrées et sorties de commutation

Plus

MA 200i

Sélecteur de produit

Passerelle de bus de terrain pour l'utilisation sur terrain en vue du raccordement de lecteurs de codes à barres et de systèmes d'identification.

  • Passerelle de bus de terrain professionnelle avec mémoire tampon
  • Connexions M12
  • Commutateur intégré permettant le bouclage pour les appareils RS232

Plus

MA 8

Sélecteur de produit

Unité de branchement permettant un raccordement simple du BCL 8.

  • Unité de branchement pour BCL8/BPS8 avec RS232 ou RS485
  • Connexion M12

Plus

MA 90

Sélecteur de produit

Esclave multiNet point à point pour la gamme de produits BCL 90 en vue d'un câblage et d'un paramétrage aisés.

  • Câblage et paramétrage aisés
  • Interface de maintenance RS 232
  • Bornes de l'alimentation en tension en double pour le bouclage
  • Interface RS 485 pour multiNet plus de Leuze en double pour le bouclage
  • Adressage matériel dans Leuze multiNet plus, 6 entrées de commutation et 4 sorties de commutation
  • 4 DEL pour la visualisation des appareils
  • RAZ matérielle
  • Grand bornier de câblage

Plus

MA 4

Sélecteur de produit

Unité de branchement pour BCL 22 et BCL 32 avec mémoire de paramètres

Plus

MA 4.7

Sélecteur de produit

Unité de branchement pour BPS 37

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : +49 7021 / 573-306
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : + 49 7021 / 573-307
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h