Transmission de données

Sélecteur de produit

Envoi simple d'informations via la lumière

Les appareils optiques pour la transmission des données sont toujours demandés lorsqu'il s'agit de transférer des données sans liaison par câble. Il permettent, par exemple en présence de pièces mobiles de l'installation, de contrôler en temps réel le parcours et de garantir un fonctionnement sûr.

DDLS 200

Sélecteur de produit

Transmission optique de données pour la construction d'installations

Cette série est exempte de toute perturbation grâce à la transmission par infrarouge. Des systèmes sont proposés pour les interfaces industrielles usuelles, telles que PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP et Interbus. Les portées sont échelonnées et atteignent une distance de transmission maximale de 500 m.

  • Portées possibles jusqu'à 500 m
  • Vitesses de transmission jusqu'à 2 Mbits/s
  • Interfaces réseau avec fonction de prolongation de ligne intégrée
  • Résistance élevée à la lumière environnante grâce à une méthode de FSK spéciale

Plus

Contact & assistance

Tél. : +49 7021 / 573-308
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : +49 7021 / 573-306
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h
Tél. : + 49 7021 / 573-307
lu - je: 8:00h - 17:00h
ve: 8:00h - 16:30h