Classe laser 1
Détection précise et sans risque pour les yeux grâce aux techniques sensorielles laser
Les capteurs laser sont utilisés lorsqu'il s'agit d'assurer une détection fiable des petites pièces, des positionnements d'une grande exactitude ou une mesure précise d'objets. Le rayon lumineux bien focalisé et la petite tache lumineuse facilitent l'alignement et garantissent un point de commutation exact. En outre, les capteurs laser peuvent même détecter à travers les trous étroits. Cependant, en raison de la forte densité de puissance du rayon laser, de nombreux produits laser constituent un danger potentiel pour l'œil humain. C'est pourquoi le client doit prendre des mesures de protection s'il les utilise, en délimitant clairement la zone laser et en instruisant son personnel notamment. Leuze electronic propose une gamme étendue de capteurs de la classe laser 1. Le rayonnement laser de ces capteurs ne représente aucun danger pour l'œil. Les capteurs peuvent donc être utilisés exactement comme des capteurs classiques avec DEL, sans nécessiter de mesures supplémentaires côté installation.
Chez Leuze electronic, vous trouverez un large éventail de capteurs photoélectriques à commutation et mesurants de différents principes de fonctionnement dans la classe laser 1.
Capteurs de la classe laser 1
- Récapitulatif des capteurs de la classe laser 1 (PDF 1,63 MB)