Options de filtrage 

Choisissez différents filtres pour limiter votre sélection.

Domaine

Domaine 

   
Cahier des charges

Cahier des charges 







   
  • Détection sûre des produits transparents

    Les capteurs de Leuze electronic peuvent facilement et à tout moment détecter les bouteilles en verre et PET de manière sûre, même dans les conditions ambiantes les plus difficiles.

  • Détection précise, réaction rapide

    Nos capteurs restent à tout moment à la hauteur des exigences croissantes en provenance des machines et de la production toujours plus rapides au sein de vos processus. Une lecture rapide et correcte des codes Pharmacode ou Data Matrix sur les notices jointes et les emballages va pour nous de soi.

  • Hygiène et fiabilité

    Lorsque des installations sont utilisées dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique, les capteurs intégrés au sein de ces systèmes doivent impérativement répondre aux exigences existantes en matière d'hygiène. Nos capteurs en acier inoxydable satisfont aux normes en vigueur pour la résistance aux produits d'entretien ainsi qu'aux exigences en matière d'hygiène ECOLAB, Clean Proof+ et EHEDG et ils résistent ainsi aux conditions ambiantes les plus défavorables.

  • Détection indépendamment de la surface

    Pour les encartonneuses, les capteurs de Leuze electronic permettant de détecter de manière sûre les matériaux et les surfaces les plus divers sont employés. Nos capteurs adaptés aux exigences des machines garantissent à tout moment un haut niveau de performance, de disponibilité et de sécurité de fonctionnement de l'installation.

  • Précision et universalité

    Pour les étiqueteuses, nos capteurs d'étiquettes peuvent atteindre un haut niveau de précision de positionnement et de commutation même avec des vitesses de bande très élevées. Grâce à notre gamme de produits complète pour ce marché, nous sommes en mesure d'offrir une détection sûre de tous les modèles d'étiquettes usuels. Nos capteurs standard peuvent être employés pour la détection de rupture ou de fin de bande et pour le positionnement de marques de coupe.

  • Grande disponibilité, fonctionnement sûr

    Lors de la palettisation et de la dépalettisation des marchandises, les capteurs de Leuze electronic assurent une grande disponibilité de l'installation grâce au positionnement précis des produits. En outre, le fonctionnement sûr de l'installation est garanti grâce à des solutions de sécurité du travail spécialement adaptées aux exigences.

  • Détection d'objet sûre et rapide

    Grâce à leurs réserves maximales de fonctionnement, les capteurs de Leuze electronic assurent un passage efficace et sans perturbation lors du transport des marchandises. Les systèmes de fixation intelligents et les taches lumineuses très claires des capteurs facilitent la mise en service au sein des installations. Nos systèmes d'identification pour les codes à barres, les codes 2D ou les étiquettes RFID peuvent être intégrés rapidement et simplement dans vos installations grâce à la connectivité de bus de terrain intégrée. Ainsi, nous garantissons un haut niveau de performance et de disponibilité des installations.

  • Efficacité et faible maintenance

    Les fabricants de systèmes de recyclage et de reprise souhaitent une détection sûre des conteneurs réutilisables et à usage unique ainsi que la garantie d'un comptage précis. Les capteurs spécialement adaptés de Leuze electronic ont été développés exactement pour ces tâches. Nous garantissons en outre un niveau maximal de disponibilité grâce à des capteurs efficaces et ne nécessitant que très peu de maintenance.

Application Domaine Cahier des charges
Contrôle de capteurs de sécurité Convoyeurs continus Sécurisation de postes dangereux, Sécurisation d'accès, Sécurisation des secteurs dangereux
Contrôle de dépassement du chargement de palettes Convoyeurs continus Protection des machines / anti-collision, la détection de situation, Dimension, contour, volume
Détection d'objet Convoyeurs continus Contrôle de présence
Identification Convoyeurs continus Code à barres, Contrôle de la qualité
Identification Convoyeurs continus Code à barres, Contrôle de la qualité
Identification Convoyeurs continus Code à barres, Contrôle de la qualité
Identification Convoyeurs continus Code à barres, Contrôle de la qualité
Identification Convoyeurs continus RFID, Contrôle de la qualité
Identification Convoyeurs continus RFID, Contrôle de la qualité
Mesure de contours Convoyeurs continus Protection des machines / anti-collision, la détection de situation, Dimension, contour, volume
Mesure de largeur / hauteur Convoyeurs continus Protection des machines / anti-collision, la détection de situation, Dimension, contour, volume
Protection de personnes et arrêt d'urgence Convoyeurs continus Sécurisation de postes dangereux, Sécurisation des secteurs dangereux, Sécurisation d'accès
Sécurisation d'accès avec inhibition Convoyeurs continus Sécurisation des secteurs dangereux, Sécurisation d'accès
Contrôle du niveau de remplissage Encartonneuses Niveau, Positionnement
Dresser le carton Encartonneuses Contrôle de présence, la détection de situation, Positionnement
Détection d'objet Encartonneuses la détection de situation, Dimension, contour, volume
Identification de codes à barres appliqués directement sur le carton Encartonneuses Code à barres, Contrôle de la qualité
Surveillance de la position de clapets, capots, protections des mains et des doigts Encartonneuses Sécurisation de postes dangereux, Sécurisation des secteurs dangereux, Sécurisation d'accès
Sécurisation de zone pour la protection des mains et des doigts Encartonneuses Sécurisation de postes dangereux, Sécurisation des secteurs dangereux
Contrôle de fermeture et de niveau Installations de remplissage Contrôle de la qualité
Contrôle de la fermeture Installations de remplissage Contrôle de présence
Contrôle de la qualité Installations de remplissage Contrôle de présence, Contrôle de la qualité
Mise en bouteille stérile pour le pharmaceutique et la cosmétique Installations de remplissage Contrôle de présence, Positionnement
Soufflage de bouteilles en PET Installations de remplissage Contrôle de présence, la détection de situation
Sécurisation d'accès des installations de remplissage de fûts / tonneaux Installations de remplissage Sécurisation de postes dangereux
Transport de bouteilles Installations de remplissage Contrôle de présence
Transport de packs Installations de remplissage la détection de situation
Transporter les bouteilles en PET suspendues Installations de remplissage Contrôle de présence
Amenée des produits Machines d'emballage sous film Contrôle de présence
Amenée du film Machines d'emballage sous film Contrôle de présence, la détection de situation
Contrôle de capteurs de sécurité Machines d'emballage sous film Sécurisation de postes dangereux
Fin de rouleau Machines d'emballage sous film Contrôle de présence
Identification Machines d'emballage sous film Code à barres, Contrôle de la qualité
Contrôle de capteurs de sécurité Palettiseurs et dépalettiseurs Sécurisation de postes dangereux, Sécurisation des secteurs dangereux
Détection et positionnement de conteneurs Palettiseurs et dépalettiseurs Contrôle de présence, la détection de situation, Positionnement
Identification Palettiseurs et dépalettiseurs Code à barres, Contrôle de la qualité
Mesure de profil Palettiseurs et dépalettiseurs la détection de situation, Dimension, contour, volume, Contrôle de la qualité
Protection de personnes sur palettiseurs Palettiseurs et dépalettiseurs Sécurisation des secteurs dangereux, Sécurisation d'accès
Sécurisation d'accès avec inhibition sur une enrouleuse de feuilles Palettiseurs et dépalettiseurs Sécurisation des secteurs dangereux, Sécurisation d'accès
Amenée des produits Systèmes de recyclage et de reprise Contrôle de présence
Clapets et occultations de sécurité Systèmes de recyclage et de reprise Sécurisation de postes dangereux, Sécurisation d'accès, Sécurisation des secteurs dangereux
Niveau de remplissage des conteneurs Systèmes de recyclage et de reprise Contrôle de présence, Niveau
Affectation de la notice jointe à la bonne boîte pliante Thermoformeuses Code à barres, Contrôle de la qualité
Contrôle du contenu du blister, lecture de texte clair et lecture de code Thermoformeuses Code à barres, Code 2D, Contrôle de la qualité
Fin de rouleau Thermoformeuses Contrôle de présence
Identification de l'emballage par transpondeur Thermoformeuses RFID, Contrôle de la qualité
Position de conteneurs sous blister Thermoformeuses Contrôle de présence
Protection de personnes et arrêt d'urgence Thermoformeuses Sécurisation de postes dangereux
Surveillance de pile Thermoformeuses Niveau, Positionnement
Système de contrôle des marques de collage Thermoformeuses Contrôle de présence, Contrôle de la qualité
Sécurisation des portes de protection et des occultations Thermoformeuses Sécurisation de postes dangereux
Contrôle de fin de bande Étiqueteuses Contrôle de présence
Contrôle des étiquettes Étiqueteuses Code à barres, Code 2D, Contrôle de la qualité
Détecter des étiquettes autocollantes Étiqueteuses Contrôle de présence, la détection de situation
Détection d'étiquettes papier / sleeve sur bouteilles Étiqueteuses Contrôle de présence, Contrôle de la qualité
Détection de marques Étiqueteuses la détection de situation, Contrôle de la qualité
Positions finales de danseur Étiqueteuses Contrôle de présence, Positionnement