Options de filtrage
Choisissez différents filtres pour limiter votre sélection.
-
De la planche à l'armoire grâce aux capteurs
La fabrication de meubles présente de multiples domaines d'application pour les capteurs. Les matériaux et les surfaces les plus variés sont ainsi détectés de manière fiable, puis les pièces sont positionnées avec précision en vue de leur traitement ou montage. Ceci permet de limiter les temps de passage et d'optimiser l'utilisation des installations. Grâce aux techniques sensorielles poussées de sécurité, il est également possible d'assurer un déroulement sûr de parties entières de processus et une automatisation des tâches intralogistiques.
-
Traitement assisté par capteur pour un rendement maximal
Le bois massif est un matériau naturel qui ne permet jamais d'obtenir deux pièces exactement identiques. Les systèmes de capteurs de Leuze electronic peuvent gérer ces « variations » (p. ex. de surface, de structure ou de couleur) et continuer à détecter, identifier ou positionner les pièces de manière sûre. Ceci permet d'exploiter le précieux matériau le plus efficacement possible tout en limitant le rebut à un minimum.
-
Sécurité élevée des processus et suivi fiable du matériel
Lors du traitement automatisé des panneaux d'agglomérés, les capteurs de Leuze electronic sont employés pour le contrôle du flux matériel et pour une détection des incidents à temps. Nos systèmes assurent ainsi une grande disponibilité des installations et garantissent la qualité des produits finis. Ici aussi, des capteurs de sécurité sont utilisés pour sécuriser la logistique matérielle ainsi que les centres d'usinage.
-
Du tronc brut à la feuille de placage finie
La production de feuilles de placage de bois véritable est un travail de précision absolu. Les capteurs de Leuze electronic peuvent faciliter l'automatisation, l'optimisation et le contrôle de ces processus. Les capteurs sont ainsi employés pour l'identification du matériel de base ainsi que pour l'assurance de la qualité en fonctionnement continu ou pour la sécurisation des secteurs dangereux dans et sur la machine.
-
Utilité optimisée et grande disponibilité dans un environnement rude
Dans l'environnement rude et poussiéreux d'une scierie, le traitement efficace du bois rond demande un mesurage et un positionnement optimaux des troncs pour produire le moins de déchets possible lors de la coupe. Pour ce faire et pour la sécurisation des secteurs dangereux, les capteurs de Leuze electronic sont en mesure d'apporter une aide fiable lors de l'alimentation et du sciage à proprement parler sans perturber le flux matériel.
-
Mesurage précis pour des processus sans accroc
Pour la transformation et la logistique du bois rond, l'augmentation des cadences sans perte de qualité nécessite impérativement un mesurage et un positionnement précis. Des distances importantes à l'objet, des propriétés de réflexion défavorables du matériel et des conditions ambiantes dures renforcent les exigences auxquelles les capteurs employés doivent satisfaire.
-
Du tronc brut à la feuille de placage finie
La production de feuilles de placage de bois véritable est un travail de précision absolu. Les capteurs de Leuze electronic peuvent faciliter l'automatisation, l'optimisation et le contrôle de ces processus. Les capteurs sont ainsi employés pour l'identification du matériel de base ainsi que pour l'assurance de la qualité en fonctionnement continu ou pour la sécurisation des secteurs dangereux dans et sur la machine.
| Application | Domaine | Cahier des charges |
|---|---|---|
| Détection d'objet | Bois massif | Contrôle de présence |
| Interverrouillage de portes de protection | Bois massif | Sécurisation d'accès |
| Positionnement de bois carré | Bois massif | Positionnement, Dimension, contour, volume |
| Protection contre le passage des pieds | Bois massif | Sécurisation d'accès |
| Contrôle de la largeur des panneaux | Bois rond | Dimension, contour, volume |
| Détection de flaches | Bois rond | Dimension, contour, volume |
| Identification d'objet à l'aide d'un code à barres | Bois rond | Code à barres |
| Mesurage de troncs d'arbre et profilés | Bois rond | Dimension, contour, volume |
| Mesurage des planches pour optimiser le rendement du bois | Bois rond | la détection de situation, Dimension, contour, volume |
| Sécurisation d'accès pour les enrouleurs de palettes | Bois rond | Sécurisation d'accès |
| Identification de code à barres ou code 2D sur des étiquettes | Fabrication de meubles | Code 2D |
| Mesure de la hauteur pour le bois carré / profilé | Fabrication de meubles | Dimension, contour, volume |
| Mesure de la longueur pour le bois carré / profilé | Fabrication de meubles | Dimension, contour, volume |
| Contrôle de la qualité | Feuilles de placage | Contrôle de la qualité |
| Mesure de l'épaisseur de couche | Feuilles de placage | Contrôle de la qualité |
| Sécurisation d'accès sur les machines à bois | Feuilles de placage | Sécurisation d'accès |
| Contrôle du flux matériel | Panneaux d'agglomérés | Code à barres |
| Positionnement | Panneaux d'agglomérés | Positionnement |
| Positionnement de panneaux | Panneaux d'agglomérés | Positionnement |
| Sécurisation des points de transfert | Panneaux d'agglomérés | Sécurisation d'accès |
| Détection d'objet dans des conditions de salissure extrêmes | Scierie | Contrôle de présence |
| Détection d'objet pour les dispositifs d'alimentation | Scierie | Contrôle de présence |
| Mesure de la hauteur d'empilage | Scierie | Dimension, contour, volume |
| Positionnement pour entrepôt à haut rayonnage | Scierie | Positionnement |
| Positionnement pour grue à portique | Scierie | Positionnement |
| Protection de personnes dans le secteur des grues à portique | Scierie | Sécurisation d'accès |
| Protection de personnes dans le secteur des robots | Scierie | Sécurisation d'accès |
| Sécurisation d'accès pour le traitement des planches en bois | Scierie | Sécurisation de postes dangereux |
| Sécurisation d'accès sur les machines à bois | Scierie | Sécurisation d'accès |