Options de filtrage 

Choisissez différents filtres pour limiter votre sélection.

Domaine

Domaine 

   
Cahier des charges

Cahier des charges 







   
  • Débit rapide et grande disponibilité

    Lors du stockage et du transfert des marchandises, les capteurs de Leuze electronic assurent un déplacement fiable et dynamique. Les capteurs optiques pour le positionnement de précision dans les rayons, le contrôle d'occupation des rayons et la protection du défilement sont particulièrement bien adaptés aux conditions d'un entrepôt à haut rayonnage. Leuze electronic offre également une gamme complète de produits pour les basses températures et garantit ainsi le plus haut niveau de disponibilité pour les installations soumises à des conditions difficiles.

  • Détection d'objet sûre et rapide

    Les capteurs de Leuze electronic assurent un passage efficace et sans perturbation lors du transport des marchandises. Outre l'intégration rapide et simple au sein de votre installation, Leuze electronic offre également des lecteurs de codes pouvant être utilisés de manière individuelle dans ce domaine. Ainsi, nous garantissons un haut niveau de performance et de disponibilité des installations.

  • Positionnement intelligent et sécurisation

    La flexibilité et l'efficacité des systèmes de transport sur rails dépendent principalement de la sélection de capteurs adaptés. Les capteurs de Leuze electronic assurent un positionnement au millimètre près des systèmes de suspension. La position peut être assurée même dans les virages, les montées et les aiguillages.

  • Atteindre l'objectif sûrement avec des capteurs

    Les capteurs de Leuze electronic ont de multiples applications dans les véhicules de manœuvre et les systèmes de transport sans conducteur au sol. Ils sécurisent les zones dangereuses, mesurent et transmettent les données et la position du véhicule. Pour ces applications, des techniques sensorielles intelligentes permettent d'éviter les collisions et de garantir un déroulement sans difficulté ainsi qu'un fonctionnement sûr des systèmes de transport.

  • Saisie et distribution correctes automatiques

    Leuze electronic propose une détection optique pour un positionnement et une commande de saisie précis ainsi qu'une protection de collision fiable pour un large éventail de systèmes de grue industriels. L'utilisation de ces capteurs augmente la sécurité des processus, la productivité et la disponibilité des installations. En outre, ils contribuent à la protection des personnes et des machines.

  • La marchandise voulue en temps voulu

    Pour assurer une grande disponibilité des installations de rayonnage coulissant, le positionnement précis à l'emplacement final est garanti par des capteurs de Leuze electronic. Pour la sécurisation de couloir et d'espace-pieds, le positionnement ou le contrôle des voies, Leuze electronic propose des solutions de capteurs sur mesure.

  • Le bon produit au bon destinataire

    Dans ce secteur, une identification fiable et précise de la marchandise avec affectation relative à l'ordre est indispensable. Grâce à notre gamme de produits d'identification polyvalents et performants, nous vous aidons à augmenter la protection contre les erreurs et la rentabilité de votre entrepôt de préparation des commandes.

Application Domaine Cahier des charges
Commande de préhension Convoyeurs continus Dimension, contour, volume
Commande des espaces Convoyeurs continus Dimension, contour, volume
Contrôle de dépassement du chargement de palettes Convoyeurs continus la détection de situation
Contrôle de hauteur / position Convoyeurs continus Dimension, contour, volume
Contrôle du degré de remplissage Convoyeurs continus Dimension, contour, volume
Détection d'objet, caisses Convoyeurs continus Contrôle de présence, Positionnement
Détection d'objet, conteneurs Convoyeurs continus Contrôle de présence, Positionnement
Détection d'objet, conteneurs à claire-voie Convoyeurs continus Contrôle de présence, Positionnement
Détection de supports de pièce Convoyeurs continus Contrôle de présence, Positionnement
Identification Convoyeurs continus Code à barres
Identification Convoyeurs continus RFID, Code à barres
Identification Convoyeurs continus RFID
Identification Convoyeurs continus RFID
Identification de conteneurs Convoyeurs continus Code à barres
Identification de paquets Convoyeurs continus Code à barres
Mesure de hauteur Convoyeurs continus Dimension, contour, volume
Mesure de largeur / hauteur Convoyeurs continus Dimension, contour, volume
Mise en sécurité de station de transfert de palettes Convoyeurs continus Protection d'objets, Sécurisation de postes dangereux
Protection de personnes et arrêt d'urgence Convoyeurs continus Sécurisation d'accès
Protection des mains et des doigts Convoyeurs continus Protection d'objets, Sécurisation de postes dangereux
Sécurisation d'accès Convoyeurs continus Protection d'objets, Sécurisation de postes dangereux
Contrôle d'occupation de rayons et protection du défilement Entrepôt à haut rayonnage / appareil de contrôle de rayonnages Contrôle de présence, Distance, Dimension, contour, volume
Contrôle et interverrouillage de porte de protection Entrepôt à haut rayonnage / appareil de contrôle de rayonnages Sécurisation d'accès
Positionnement Entrepôt à haut rayonnage / appareil de contrôle de rayonnages Positionnement
Positionnement Entrepôt à haut rayonnage / appareil de contrôle de rayonnages Positionnement
Positionnement horizontal, profondeur simple / multiple Entrepôt à haut rayonnage / appareil de contrôle de rayonnages Positionnement
Positionnement vertical Entrepôt à haut rayonnage / appareil de contrôle de rayonnages Positionnement
Surveillance de l'espace libre, dispositif de levage Entrepôt à haut rayonnage / appareil de contrôle de rayonnages la détection de situation
Sécurité de transport Entrepôt à haut rayonnage / appareil de contrôle de rayonnages Contrôle de présence, Positionnement
Transmission de données Entrepôt à haut rayonnage / appareil de contrôle de rayonnages Transmission optique de données
Commande de préhension Grues Contrôle de présence, la détection de situation, Dimension, contour, volume
Contrôle de position finale Grues Contrôle de présence, Positionnement
Positionnement Grues Positionnement
Protection de collision Grues Protection d'objets, Sécurisation de postes dangereux
Prévention de télescopages Grues Protection d'objets, Contrôle de présence, Distance, Positionnement
Transmission de données Grues Transmission optique de données
Identification Préparation des commandes Code 2D, Code à barres
Pick & Place Préparation des commandes Contrôle de présence
Positionnement / synchronisation Rayonnages coulissants Contrôle de présence, Positionnement
Sécurisation des pieds Rayonnages coulissants Protection d'objets
Positionnement Systèmes de transport sans conducteur / véhicules de manœuvre Protection des machines / anti-collision, Dimension, contour, volume
Protection anti-collision / mesure d'objet Systèmes de transport sans conducteur / véhicules de manœuvre Protection des machines / anti-collision, Dimension, contour, volume
Sécurisation de la trajectoire du système de transport sans conducteur et du véhicule de manœuvre Systèmes de transport sans conducteur / véhicules de manœuvre Protection des machines / anti-collision, Sécurisation des secteurs dangereux, Dimension, contour, volume
Transmission de données Systèmes de transport sans conducteur / véhicules de manœuvre Transmission optique de données
Identification Transporteurs aériens électriques Code à barres
Identification Transporteurs aériens électriques RFID, Code à barres
Mise en sécurité de la zone de chargement et de déchargement Transporteurs aériens électriques Protection des machines / anti-collision, Sécurisation des secteurs dangereux, Dimension, contour, volume
Positionnement Transporteurs aériens électriques Vitesse, Positionnement
Positionnement Transporteurs aériens électriques Protection des machines / anti-collision, Positionnement
Protection de collision Transporteurs aériens électriques Contrôle de présence, Positionnement