Capteurs optiques

Les capteurs optiques remplissent leurs tâches de détection avec la lumière dans toutes ses formes. Pour toutes les applications qui peuvent être résolues de manière optique, une gamme complète de produits est disponible avec des solutions de détection fiables et efficaces. La détection d’objets en présence de différentes surfaces, dimensions d’objet et couleurs impose l’utilisation de différents principes de fonctionnement, comme ceux du barrage photoélectrique, de la cellule reflex sur réflecteur ou du détecteur à réflexion directe. En général, une série (forme) comprend tous les principes de fonctionnement. Les séries universelles sont également disponibles avec des variantes étendues et des fonctions supplémentaires.

Série 33C / 35C

Edelstahlsensoren_Header_1400x400

Robuste et hygiénique : côté sécurité avec les capteurs en acier inoxydable

Le plus grand choix de barrages immatériels dans les boîtiers en acier inoxydable

Pour assurer des processus de production et d'emballage stables et économiques, les capteurs utilisés dans le système doivent fonctionner de manière fiable et être disponibles à long terme. Dans les environnements sensibles à l'hygiène ou humides, ainsi que dans un environnement de production difficile, les capteurs dans les boîtiers en acier inoxydable constituent le choix parfait. Ils se caractérisent par une résistance élevée à l'humidité, aux agents de nettoyage, aux fluctuations de température, à la poussière, aux copeaux ou aux vibrations, ainsi qu'aux charges mécaniques. 

Découvrez notre nouvelle gamme de capteurs de la série 33C en design hygiénique et de la série 35C en design wash-down robuste. Les deux séries complètes de boîtiers en acier inoxydable avec barrages immatériels de proximité, barrages immatériels et rétroréfléchissants comprennent également de nombreux capteurs spécialisés pour des applications particulièrement exigeantes. Avec le vaste portefeuille de différentes sources de lumière (LED Power PinPoint, laser, infrarouge), les géométries de spots lumineux et les types de connexion, les applications dans les systèmes d'emballage, dans les machines-outils ou dans l'industrie automobile peuvent être résolues de manière fiable et économique.

Série 33C et 35C - Capteurs en acier inoxydable - Information sur le produit (PDF, ~1 MB)

Série 33C : Spécialiste des procédés hygiéniques dans l'industrie alimentaire

PPIC_Serie33C_Detail_700x500px
Les capteurs de la série 33C ont été développés pour les processus de production et d'emballage sensibles à l'hygiène dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. Les machines et les systèmes doivent résister à des cycles réguliers de nettoyage et de désinfection intensifs avec des nettoyeurs haute pression, des températures élevées et des détergents agressifs. Les exigences d'hygiène les plus élevées s'appliquent avant l'emballage primaire, lorsque les produits ne sont pas encore protégés par le matériel d'emballage. Par exemple, lors de l'emballage de la viande, de la saucisse ou du fromage. Avec les solutions de capteurs dans la conception hygiénique spécialement développées pour ces applications, les constructeurs de machines et les fabricants de biens de consommation bénéficient d’un bon niveau de sécurité. Les contours lisses du boîtier sans trous de montage réduisent le risque de dépôts. Le montage s’effectue de manière très innovante via un embout de montage. Cela permet une connexion étanche aux gaz entre le capteur et la machine.

Aller directement à la sélection des articles

Série 35C : Robuste et polyvalent pour les processus d'emballage, l'industrie automobile et les machines-outils

PPIC_SR35C_Detail_700x500px
Les capteurs de la série 35C dans des boîtiers en acier inoxydable robustes sont particulièrement durables et résistent à des charges mécaniques élevées, ainsi qu’à des processus de nettoyage intensifs. Les capteurs optiques ont fait leurs preuves dans les applications de processus d'emballage, par exemple dans l'industrie de la boulangerie et de la confiserie, dans le remplissage de boissons et dans l'industrie alimentaire en général. Les capteurs robustes en acier inoxydable assurent également des processus stables dans d'autres domaines, tels que l'industrie automobile, les machines-outils ou l'intralogistique.

Aller directement à la sélection des articles

Vos avantages

  • Deux séries complètes dans des boîtiers en acier inoxydable avec tous les principes de fonctionnement (capteurs de proximité, barrages photoélectriques et cellules reflex sur réflecteur réfléchissantes)
  • Large gamme d'utilisations possibles grâce à un vaste portefeuille avec de nombreuses solutions spéciales pour les processus d'emballage,
    par exemple pour l'irradiation de films, la détection de verre transparent ou les systèmes de convoyeurs à plusieurs voies
  • Haute résistance dans les zones d'application difficiles ou sensibles à l'hygiène
  • Le boîtier V4A (AISI 316L) en acier inoxydable avec des surfaces lisses (≤ 0,8 Ra) empêche les dépôts de produits et la contamination bactérienne
  • Tous les matériaux du boîtier sont conformes à la FDA et autorisés pour le contact direct avec les produits alimentaires.
  • Fiabilité élevée grâce à des certifications étendues : ECOLAB, Diversey et CleanProof+
  • La classe de protection IP 69K confirme l'étanchéité des capteurs
  • Mise en service et alignement faciles grâce à la LED Power PinPoint
  • Interface IO-Link pour un paramétrage rapide et facile, des données de diagnostic et une maintenance prédictive
  • Montage facile : les capteurs dans les boîtiers en acier inoxydable ne requièrent pas de boîtiers supplémentaires
  • Toutes les ressources à partir d'une seule source : câbles de connexion appropriés, pièces de montage et réflecteurs
Les nouvelles séries 33C et 35C dans la « petite » taille de boîtier complètent le portefeuille de capteurs miniatures en acier inoxydable des séries 53C and 55C

Points forts

Capteurs en acier inoxydable : résolveurs de problèmes pour des conditions environnementales exigeantes
Tous les composants du boîtier des nouveaux capteurs sont conçus pour le contact avec les aliments et pour les conditions environnementales difficiles dans les installations de production et de conditionnement : le boîtier en acier inoxydable V4A (AISI 316L), le couvercle optique sans verre en PMMA+ avec revêtement spécial, ainsi que les commandes d'étanchéité à la diffusion. La technologie de boîtier fermé et la plage de température étendue garantissent que les systèmes fonctionneront correctement pendant des années. Tous les matériaux du boîtier sont conformes à la FDA et autorisés pour le contact direct avec les produits alimentaires.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_700x500
Les applications dans lesquelles les capteurs sont montés au-dessus des produits non emballés sont un défi particulier de l'emballage alimentaire. Nos capteurs en acier inoxydable sont adaptés à ce domaine d'application très sensible pour plusieurs raisons : d'une part, les surfaces très lisses empêchent les résidus de produits et les bactéries d'adhérer au capteur. De plus, la peinture ou les revêtements ne peuvent pas écailler les capteurs en acier inoxydable. De cette façon, les fabricants de produits alimentaires réduisent le risque de contamination des produits pendant le processus d'emballage.

Dans l'industrie, nous voyons souvent des capteurs avec des boîtiers en plastique installés dans des conditions environnementales exigeantes. Pour s'assurer qu'ils peuvent résister aux normes d'hygiène élevées ou aux exigences mécaniques, ils sont protégés par une enceinte en acier inoxydable spécialement fabriquée et structurellement complexe. Cela n'est pas nécessaire avec nos capteurs dans des boîtiers en acier inoxydable, ce qui permet d'économiser de l'argent et des efforts lors de l'installation », explique Heidi Wacker, cheffe de produit chez Leuze.
Les environnements difficiles nécessitent des solutions parfaitement adaptées

Vos exigences en matière de machines et de systèmes, ainsi que la technologie de capteur appropriée, sont élevées : Nos capteurs vous offrent des solutions parfaitement adaptées.

Waterjet_render_700x500px
Imperméabilité

Les systèmes et les capteurs qui y sont installés sont très souvent nettoyés avec des nettoyeurs haute pression. Les capteurs sont constamment exposés à l'humidité en raison du nombre élevé de cycles de nettoyage.

  • Boîtier totalement étanche
  • Matériaux étanches à la diffusion pour couvercles optiques et éléments de commande
  • Indices de protection IP 67, IP 68 et IP 69K
Foam_render_700x500px
Exigences chimiques

Les cycles de nettoyage réguliers avec des nettoyants en mousse, des désinfectants, des nettoyants alcalins ou de base nécessitent des capteurs résistants.

Warm_cool_render_700x500px
Exigences thermiques

De fortes fluctuations de température entre la température ambiante et la température de nettoyage mettent une charge élevée sur les capteurs.

  • Tests des capteurs dans l'armoire climatique
  • Essais de choc thermique (bain-marie chaud-froid)
  • Test du jet de vapeur dans le cadre de l'approbation IP 69K
  • Plages de température de -40 °C à +70 °C

PPIC_SR33_35_Solo_render_Robust_700x500
Résistance mécanique

Dans les environnements de production exigeants, les capteurs sont exposés à la poussière, aux copeaux, aux vibrations et à d'autres contraintes mécaniques.

  • Boîtier totalement étanche
  • Boîtier robuste : aucun boîtier supplémentaire nécessaire
  • Résistance aux vibrations et aux chocs
Au cœur du sujet : LED Power PinPoint
Les capteurs avec LED Power PinPoint sont disponibles dans les séries 33C et 35C. La nouvelle technologie d'éclairage permet de démarrer et d'aligner rapidement et facilement les capteurs. En outre, la fiabilité du processus des capteurs optiques est augmentée lors de la détection d'objets. Le petit spot lumineux brillant, rond et homogène reflète précisément le comportement de réponse du capteur et reste constante sur toute la plage de fonctionnement du capteur. Sa taille, sa forme et son homogénéité restent inchangées.
Power-PinPoint_700x500px
 
Toutes les ressources à partir d'une seule source : câbles de connexion, pièces de montage et réflecteurs

Dans les environnements exigeants, les capteurs, les câbles de connexion, les pièces de montage et les réflecteurs doivent répondre aux exigences élevées. Nos câbles de connexion sont approuvés pour un contact direct avec les aliments (matériaux conformes à la FDA). Les câbles atteignent le degré de protection IP 69K et résistent ainsi aux processus de nettoyage intensifs avec des nettoyeurs haute pression (important : ils doivent être installés avec un couple de serrage spécial). La certification ECOLAB confirme la résistance des câbles aux détergents agressifs. Pour les secteurs industriels exigeants en matière d’hygiène, les câbles sont disponibles en M8 et M12, ainsi qu’en longueurs de 2, 5 et 10 mètres.

PPIC_SR35_Mounting_L_700x500
Réflecteurs

Le degré de fiabilité de la détection des capteurs photoélectriques reflex dépend notamment du réflecteur sélectionné. Nous proposons des réflecteurs avec boîtiers plastique ou inox, ainsi que des adhésifs réfléchissants pour répondre à diverses exigences : Les réflecteurs relevant du segment avancé sont souvent utilisés dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique en raison de leur résistance aux produits de nettoyage. Les réflecteurs Solidchem fabriqués en plastique résistant aux produits chimiques se caractérisent également par leur résistance aux hautes températures. Les réflecteurs du segment Extended conviennent aux zones de production où l'humidité de l'air ou les différences de température sont élevées.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

Applications

Les séries de capteurs 33C et 35C sont conçues pour couvrir un large éventail d'applications dans l'emballage alimentaire. L'utilisation de capteurs en acier inoxydable dans les étapes du processus réduit la complexité du système et garantit une sécurité optimale. Dans les zones d'emballage où les produits sont encore non emballés, les capteurs de la série 33C sont une solution fiable. Les variantes de la série 35C conviennent sont des variantes polyvalentes robustes qui peuvent résister à des cycles de nettoyage intensifs et à des charges mécaniques. Des scanners lumineux, des barrages immatériels et des barrières lumineuses à réflexion sont disponibles dans les deux séries. La gamme est complétée par des principes de fonctionnement spéciaux conçus pour l'industrie de l'emballage alimentaire.

APIC_HT35C_Detektion_Fleischerkisten_(1)
Détection de boîtes dans la technologie des convoyeurs alimentaires
Exigence :
Dans le traitement de la viande, les produits sont transportés dans des conteneurs standardisés entre les étapes de découpe et de transformation ultérieure. Pour protéger les aliments non emballés, les systèmes et leurs composants doivent résister à des processus de nettoyage réguliers et intensifs. 
Solution : 
Les capteurs de proximité photoélectriques de la série HT35C ont été développés pour la détection d'objets dans des environnements exigeants dans l'industrie alimentaire. Le boîtier robuste en acier inoxydable est complètement étanche (indice de protection IP 69K) et résistant aux agents de nettoyage chimiques agressifs. Ceci est confirmé par les certifications selon ECOLAB, Diversey et CleanProof+.
APIC_HT35C_Detektion_wurst_durch_folie_(1)
Détection de produits à travers un film
Exigence :
Dans une machine d'emballage à flux horizontal, les produits alimentaires tels que les saucisses sont emballés dans un film. Lors du scellement et de la séparation ultérieurs du film, la position du produit doit être détectée dans le film d'emballage, qui est généralement imprimé.
Solution :

Le capteur photoélectrique à faisceau traversant super puissant LS35CI.XXR traverse même des films métallisés et détecte de manière fiable les objets présents dans l’emballage. Cela garantit que le scellement est toujours appliqué au bon endroit. Les capteurs en acier inoxydable sont complètement étanches et certifiés selon ECOLAB, Diversey et CleanProof+.

APIC_HT35C_Detektion_Apfelkisten_(1)
Détecter les objets interrompus
Exigence : 
Les produits alimentaires sont transportés dans des paniers en plastique entre les différentes étapes du processus. Le système de capteur doit détecter les conteneurs interrompus utilisés dans cette application et également résister aux conditions exigeantes dans un environnement humide.
Solution :
Pour une détection fiable des récipients perforés, des capteurs de proximité photoélectriques avec une géométrie de point lumineux spéciale sont utilisés : le capteur de proximité photoélectrique HT35C.XL est conçu pour détecter les objets perforés. Le boîtier en acier inoxydable V4A résiste à des charges mécaniques et à l'humidité élevées. Il en résulte une maintenance réduite et une durée de vie plus longue pour les capteurs.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_(1)
Détection des produits non emballés sur les bandes transporteuses
Exigence :
Dans l'industrie alimentaire, plusieurs bandes transporteuses sont disposées à proximité les unes des autres, la détection se faisant par le haut. Les capteurs montés au-dessus des produits alimentaires ouverts doivent répondre à des exigences strictes, c'est pourquoi des composants approuvés pour le contact alimentaire doivent être utilisés.
Solution :

Le capteur de référence dynamique DRT35C détecte tous les produits en utilisant la bande transporteuse comme référence. Le capteur, avec un boîtier en acier inoxydable de haute qualité avec des surfaces lisses (valeur typique ≤ 0,8 Ra), est la solution parfaite pour le montage au-dessus d'aliments ouverts. Grâce au boîtier en acier inoxydable, aucun boîtier de capteur supplémentaire n'est nécessaire.

APIC_HT35C_Detektion_Backform_(1)
Détection de produits de boulangerie non emballés sur la bande transporteuse
Exigence :
Dans le secteur de la boulangerie, les gâteaux sont transportés sur un convoyeur tampon. Pour un contrôle optimal de la bande transporteuse, les bords avant inégaux des produits doivent être détectés de manière fiable. Dans cette application sensible à l'hygiène, les capteurs doivent également détecter des produits très plats, très hauts ou brillants.
Solution :

Le commutateur photoélectrique réflexe PRK 35C est conçu pour cette tâche de détection et détecte également de manière fiable les objets brillants. Le boîtier en acier inoxydable de haute qualité est robuste aux charges mécaniques et résiste aux cycles de nettoyage intensifs.

700x500px-Abfuellung_Vers02
Détection des bouteilles dans un système de remplissage aseptique
Exigence :
Dans une usine d'embouteillage, les boissons sont embouteillées dans des conditions aseptiques. Le système aseptique subit régulièrement des cycles de nettoyage CIP (Clean in Place). Les machines et tous les composants doivent être optimisés pour cette application hygiénique exigeante.
Solution :

Le commutateur photoélectrique reflex PRK33C.PPTT3 a été développé pour la détection d'objets transparents. Le capteur en acier inoxydable de conception hygiénique est un choix optimal pour la détection de bouteilles transparentes en remplissage aseptique et pour d'autres environnements de production stériles dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Un boîtier particulièrement lisse sans trous de montage empêche les dépôts. Le capteur est monté de manière étanche au gaz à l'aide d'un robinet de montage.

APIC_HT35C_Kartonstapel_(1)
Détection de l'alimentation en cartons
Exigence :
Dans une machine d'encartonnage, les découpes de carton doivent être automatiquement introduites dans le processus de pliage et d'emballage. Pour ce faire, le niveau du réservoir de boîtes pliantes doit être détecté avec précision. Dans la mesure du possible, la détection doit avoir lieu indépendamment de la couleur et de la surface.
Solution :

Les scanners lumineux HT 35C.PP à réglage précis avec suppression de l'arrière-plan sont parfaitement adaptés à la vérification de la position et de la présence. La technologie LED Power PinPoint assure un haut niveau de précision dans la détection de la pile : la taille du spot lumineux homogène est constante sur toute la plage de fonctionnement du capteur.

APIC_HT35C_Detektion_Heckklappee_(1)
Contrôle de présence pour le contrôle du robot préhenseur dans l'industrie automobile
Exigence :
Dans l'industrie automobile, les pièces en tôle formées, telles que les hayons ou les portes, sont automatiquement retirées à l'extrémité de la bande transporteuse et empilées pour un traitement ultérieur. Un capteur est utilisé pour détecter le bord avant du composant afin de contrôler le robot préhenseur.
Solution :

Les capteurs photoélectriques rétroréfléchissants PRK35C avec LED Power PinPoint disposent d'une réserve de fonction élevée et d'une mise en service facile. Ils détectent également les objets brillants de manière très fiable. Des capteurs en acier inoxydable robustes sont un choix optimal dans cet environnement de production exigeant.

APIC_HT35C_Detektion_Bleche_Lastaufnahmemittel_(1)
Contrôle de présence
Exigence :
Par exemple, lorsque le matériau est déplacé, la présence d'une cassette de tôle est vérifiée. Après le prélèvement, il faut notamment vérifier si le dispositif de manutention de la charge a complètement prélevé le matériau pour éviter les collisions et les temps d'arrêt.
Solution :

Le commutateur photoélectrique à faisceau traversant LS35C avec LED Power PinPoint assure une détection précise des plaques métalliques. Le boîtier en acier inoxydable robuste et résistant aux chocs est particulièrement résistant aux conditions environnementales exigeantes de l'industrie métallurgique et aux charges mécaniques.

Propriétés techniques

Aperçu de nos capteurs en acier inoxydable
Paramètre PRK33C / PRK35C LS/LE33C / LS/LE35C LS/LE33CI
LS/LE35CI
HT33C / HT35C DRT35C / DRT33C
DRT35C.R / DRT33C.R
Principe de fonctionnement Capteur photoélectrique rétroréfléchissant Barrage photoélectrique Barrage photoélectrique pour film (haute puissance et super puissance) Capteur photoélectrique à réflexion diffuse avec suppression d'arrière-plan Scanner de référence dynamique
Design de boîtier et dimensions (LxHxP) Série 33C : Design hygiénique (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Série 35C : Design wash-down (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Matériau du boîtier Acier inoxydable V4A (AISI 316L)
Sources lumineuses LED Power PinPoint, rouge (type 645 nm) LED Power PinPoint, rouge (type 645 nm) LED, infrarouge (860 nm) LED Power PinPoint, rouge (type 645 nm) LED, rouge (645 nm)
Laser, rouge (650 nm ; laser de classe 1)

Laser, rouge (650 nm ; laser de classe 1)
Fréquence de commutation 1500 Hz (Power PinPoint) 1500 Hz (Power PinPoint) 100 Hz (infrarouge) 1 000 Hz (Power PinPoint) 750 Hz (apprentissage 2 et 3)
500 Hz (apprentissage 1)
2500 Hz (laser)

2,500 Hz (laser rouge) 300 Hz (DRT33C.R/DRT35C.R)
Portée de fonctionnement 0,05... 14 m (Zweilinser Power PinPoint) 0 … 25 m (Power PinPoint) 180 m haute puissance (infrarouge)
340 m super puissance (infrarouge)
0... 1200 mm (Power PinPoint) 0,05 … 0,15 m 
0 … 5 m (autocollimation)

0... 600 mm (spot lumineux XL) 0,08 … 0,4 m (détection de six lots)
0 … 3 m (détection d'objets transparents)

5... 600 mm (laser)
0... 20 m (laser Zweilinser)


IO-Link V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)
Commande Potentiomètre multi-tours, bouton d'apprentissage (lentille unique), potentiomètre à 270 ° (laser) - Potentiomètre 270 ° (haute puissance LE, LS) Broche multi-tours Touche d'apprentissage
Plage de température -40 à +70°C -40 à +70°C -40 à +70°C -40 à +70°C -40 à +70°C
Indice de protection IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K
Homologations CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey
Connexion M8 (SR33C)
M12, câble, câble pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, câble, câble pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, câble, câble pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, câble, câble pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, câble, câble pigtail M12 (SR35C)

 Série 5B

PPIC_Baureihe_5_Header_1400x400

Capteurs économiquement très attrayants

Contrôles de présence pour des processus d'intralogistique et d'emballage, ainsi que dans l'industrie automobile, avec la nouvelle série 5B

Lors de la réalisation de contrôles de présence dans des processus automatisés, le système de capteur doit détecter de manière fiable différents objets. La mise en œuvre du capteur et son montage, l'alignement et le réglage doivent également être rapides et simples, d’autant plus qu'il est souvent nécessaire d'installer un grand nombre de capteurs. Par conséquent, la standardisation d'une part et l'adaptation du capteur aux besoins individuels du client d'autre part sont très importantes pour une mise en service rentable d'un système.

C'est précisément pour répondre à ces exigences que nous avons développé une génération optimisée de capteurs :
la nouvelle série 5B. Très économique Manipulation parfaite.

 

Accès direct à la sélection d’articles - Série 5B

Vos avantages

  • Utilisation flexible : gamme complète de produits avec tous les principes fonctionnels, chacun dans des boîtiers identiques et compatibles avec le montage. Possibilité de choisir entre des barrages photoélectriques, des cellules reflex sur réflecteur et des cellules à détection directe, en fonction de l'application
  • Boîtier : Nouveau boîtier plus compact (dimensions L x H x L 11 mm x 32,4 mm x 20 mm) – montage compatible avec les séries précédentes – idéal pour les situations d'installation confinée. Avec indice de protection IP 67 et certifié ECOLAB
  • Montage et installation : Montage rapide et installation facile grâce à des inserts métalliques avec filetage M3
  • Mise en service : Des LED de visualisation visibles à 360° garantissent une installation simple et un affichage d'état clairement visible. Alignement rapide grâce à un spot lumineux homogène et bien visible
  • Paramétrage optimal : Réglage simple et adaptation à l'application grâce à un potentiomètre convivial
  • Détection fiable d'objets dépolarisants : Performance optimisée pour la détection d'objets réfléchissants, sous film rétractable et brillants
  • Raccordement électrique : adaptation aux besoins individuels des clients par le biais de diverses options de connexion (par exemple, câble, fiche M8, pigtail, etc.)
  • Fréquence de commutation : Fréquence de commutation : fréquence de commutation plus élevée jusqu'à 900 Hz pour les barrages photoélectriques et jusqu'à 1 000 Hz pour les cellules à détection directe afin de garantir de meilleurs performances et une grande réserve de fonctionnement
  • Inviolable : La commutation lumière/obscurité de la sortie de commutation peut être mise en œuvre de manière inviolable via le câblage.

Principes de fonctionnement disponibles :

Icon_Product_Retro-reflective_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Capteur photoélectrique rétroréfléchissant

Icon_Product_Throughbeam_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Barrage photoélectrique

Icon_Product_Diffuse_sensors_wr_200x200px

Capteur photoélectrique à réflexion diffuse

Points forts

APIC_BR5B_ohne_Poti_kartontransport_700x500px
Installation rentable

Plus le nombre de capteurs à monter sur une ligne de convoyage est élevé, plus l'aspect de la rentabilité s'avère important en termes de temps et de coûts lors de l’installation et de la mise en service.
Le concept de montage intelligent et simple utilisant deux filets métalliques M3 pratiques facilite l'installation rapide par l'utilisateur.
La conception compacte du boîtier simplifie également l'intégration dans des situations d'installation confinées.
Pour répondre aux habitudes de chacun ou de la situation de montage sur site, différentes options de connexion sont disponibles, par exemple avec un connecteur M8, un câble ou un connecteur pigtail.

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_detail_700x500px
Mise en service et réglage rapides et faciles

Des LED de visualisation visibles à 360° garantissent une installation simple et un affichage d'état clairement visible. Le simple alignement du capteur à l'aide du spot lumineux hautement visible permet également de gagner du temps et donc de réduire les coûts pour l'utilisateur. La nouvelle série 5B est également disponible avec un potentiomètre pour un meilleur ajustement du capteur. Cela permet au capteur d'être rapidement et facilement adapté aux conditions changeantes de l'application. En outre,
la commutation claire/foncée de la sortie peut être réalisée par câblage pour empêcher toute manipulation involontaire.

APIC_BR5B_ohne_Poti_Palettentransport_700x500px
Détection sûre, même avec des objets dépolarisants

Dans les systèmes de convoyage et de stockage, les palettes, cartons ou autres conteneurs sont souvent enveloppés dans un film, ce qui peut représenter des défis pour la technologie des capteurs. Avec la nouvelle série 5B, nous proposons des variantes optimisées spécifiquement pour ce domaine d'application. Ces capteurs garantissent une commutation fiable, même pour les objets enveloppés dans un film rétractable ou brillants.

Application

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_700x500px
Vérification de la présence dans le domaine de l'intralogistique avec capteur photoélectrique rétroréfléchissant

Exigence :
Dans un centre logistique, différents conteneurs et boîtes doivent être transportés sur des convoyeurs à rouleaux très proches les uns des autres. Certaines boîtes sont également emballées sous film rétractable. Tous les objets doivent être détectés de manière fiable. Lorsque le capteur est mis en service, il doit être possible de l'installer, de l'aligner et de l'ajuster rapidement et facilement. Le spot lumineux doit être clairement visible.

Solution :
Le nouveau capteur de la série 5B peut être monté directement sur les convoyeurs à rouleaux, qui sont proches les uns des autres, grâce à son boîtier compact. Des inserts métalliques pratiques avec un filetage M3 sont utilisés pour l'installation et le montage à haute résistance. L'alignement est rapide et facile grâce à un spot lumineux homogène et très visible et à des LED d'affichage visibles à 360 °. Le réglage est réalisé de manière conviviale grâce au potentiomètre. Grâce aux performances optimisées pour la détection des objets sous film rétractable et brillants, ceux-ci peuvent également être détectés de manière fiable.
APIC_BR5B_ohne_Poti_chipstueten_700x500px
Contrôle de présence dans le domaine de la technologie d'emballage avec un barrage photoélectrique

Exigence :
Un fabricant de produits alimentaires emballe des puces dans un emballage primaire. Les emballages sont ensuite transportés sur une ligne de convoyage où ils doivent être détectés de manière sûre. Le spot lumineux doit être visible. Le statut du capteur doit également être visible à une distance de 2 m.

Solution :
Le nouveau capteur de la série 5B peut être monté horizontalement sur la ligne de convoyage et le spot lumineux est bien visible. L'état du capteur peut être vu à tout moment, même à distance de la ligne de transport, grâce aux LED d'affichage lumineuses à 360 °. L'avantage d'un barrage photoélectrique est qu'il dispose d'une très grande réserve de fonctionnement, ce qui permet une détection sûre même dans des conditions environnementales exigeantes et réduit le risque d'immobilisation des installations. La nouvelle série 5B dispose également d'une fréquence de commutation optimisée de 900 Hz.
APIC_IL_HT5B_FillingControl_WL_700x500px
Vérification de la présence dans l'intralogistique avec un commutateur de proximité photoélectrique

Exigence :
Dans un système de distribution, des paquets sont transportés sur une bande transporteuse. Un capteur doit vérifier si les paquets sont correctement remplis. Les boîtes qui sont sous-remplies ou sur-remplies doivent être éjectées.

Solution :
L'interrupteur de proximité photoélectrique HT 5B regarde vers le bas sur la bande transporteuse et détecte les boîtes et leur contenu avec un comportement de commutation rapide allant jusqu'à 1 000 Hz. Le réglage et l’ajustement sont conviviaux et sont effectués via des potentiomètres. La suppression de l'arrière-plan des capteurs garantit que seul l'objet est détecté et que la bande transporteuse est supprimée.
APIC_AT_HT5B_BatteryCellProduction_WL_700x500px
Détection d'une déchirure de film dans la production de cellules de batterie avec un commutateur de proximité photoélectrique

Exigence :
Lors de la fabrication de cellules de batteries lithium-ion, des films de cuivre ou d'aluminium enroulés sur des bobines sont comprimés au cours d'un processus complexe (calandrage). Des vitesses élevées et variables peuvent entraîner une déchirure de la bande de film. Des capteurs doivent alors stopper immédiatement le processus afin d'éviter tout endommagement de la machine.

Solution :
Le détecteur avec élimination de l’arrière-plan HT 5B surveille en permanence la présence du film et détecte immédiatement une déchirure de celui-ci. Le scanner détecte également de manière fiable les surfaces très brillantes ou sombres et, grâce à sa conception compacte, il convient également aux installations très exiguës.

Propriétés techniques

Caractéristiques

ODT3CL1-2M

Principe de fonctionnement

Capteur de proximité avec suppression d'arrière-plan

Portée de fonctionnement

2 000 mm

Source lumineuse

Laser, rouge (laser de classe 1)

Fréquence de commutation

10-20 Hz, en fonction de la réflectivité

IO-Link

V1.1 (COM3)

Sortie de commutation

Variantes IO-Link :
2 sorties de commutation indépendantes, push-pull

Variantes sans IO-Link :
deux sorties de commutation anti-valent

Commande

Touche d'apprentissage

Indice de protection

IP67/IP69K

Homologations

CE, UL, ECOLAB

Connexion

M8 / Pigtail / Câble

Dimensions du boîtier (l x H x L)

11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm

 

 

Série 53C / 55C

PPIC_Stainless_steel_sensors_header_1400x400

Nouveau portefeuille de capteurs pour les processus de production en zone d'hygiène sensible

Séries 53C et 55C : Deux nouvelles séries en acier inoxydable dans un boîtier miniature pour les tâches de détection dans les processus de production et d'emballage

Lors du traitement, du remplissage ou du conditionnement de produits alimentaires ou pharmaceutiques, des exigences très strictes s'appliquent en matière d'hygiène et de nettoyage des systèmes.

Les systèmes de production, ainsi que les composants électroniques tels que les capteurs, doivent résister à des cycles réguliers de nettoyage et de désinfection intensifs avec des agents de nettoyage parfois agressifs. En particulier, l'utilisation de capteurs avec une conception hygiénique conforme à la norme DIN EN 1672-2 (« Machines de transformation des aliments - Concepts de base - Principes généraux de conception ») est recommandée pour les applications impliquant un contact direct avec les aliments ou pour les tâches de détection au-dessus des produits non emballés. Ces solutions de capteurs se distinguent par une conception spéciale ainsi que par une résistance élevée aux agents de nettoyage et à l'étanchéité.

Notre nouvelle plate-forme de capteurs en acier inoxydable avec la série 53C en conception hygiénique et la série 55C en conception wash-down a été spécialement développée pour les applications aux exigences d'hygiène élevées. Pour répondre aux exigences élevées, les boîtiers des deux séries de capteurs sont en acier inoxydable de haute qualité V4A (AISI 316L). Les surfaces lisses en acier inoxydable (valeur typique ≤ 0,8 Ra) garantissent que les agents de nettoyage s'égouttent immédiatement, empêchant la propagation des bactéries dans les usines de production. Pendant la phase de conception, une grande importance a été accordée à la fabrication à la fois du couvercle optique sans verre et des éléments de fonctionnement totalement serrés et sans espace. Tous les matériaux du boîtier sont conformes à la FDA et autorisés pour le contact direct avec les produits alimentaires. Ceci constitue une sécurité supplémentaire lors du conditionnement et de l'emballage des produits alimentaires.

Vos avantages

  • Deux séries complètes avec tous les principes de fonctionnement : Barrages photoélectriques, capteurs reflex sur réflecteur et scanners pour des domaines d'application et des tâches spécifiques
  • 2 conceptions de boîtiers pour une utilisation dans les zones humides (wash-down) et les zones hygiéniques (conception hygiénique)
  • Boîtier en inox V4A (AISI 316L) de qualité avec surface lisse et fenêtre optique sans verre en PMMA+ avec revêtement spécial anti-rayures pour prévenir de toute prolifération bactérienne
  • Indice IP69K pour une fonctionnalité fiable et une étanchéité absolue du boîtier
  • Résistance thermique et chimique (contrôlée et certifiée selon ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey)
  • Matériaux du boîtier conformes à la FDA pour permettre l'utilisation du capteur dans les applications impliquant un contact direct avec les produits alimentaires
  • Configuration simple et surveillance de l'état via l'interface IO-Link, ainsi que des variantes avec réglage de la plage de balayage électronique et sortie de la valeur mesurée via IO-Link

Points forts

Solution intelligente pour les zones d'hygiène sensibles
PPIC_Stainless_steel_sensors_IP67_700x500px

Tous les composants des capteurs en acier inoxydable sont développés spécialement pour l'utilisation en zone d'hygiène sensible. Les conditions y sont difficiles, en particulier pour les composants électroniques. Le nettoyage régulier des installations à l'aide de nettoyeurs haute pression et de détergents agressifs joue un rôle important. L'alternance entre les équipes de production et de nettoyage entraîne en outre de fortes variations de température qui ne doivent pas entraver la fonctionnalité des capteurs.

  • Les boîtiers en acier inoxydable V4A (AISI 316L) sont parfaitement étanches à la poussière et à l'eau et atteignent les indices de protection IP67, IP68 et IP69K
  • Des surfaces en inox particulièrement lisses (environ 0,8 Ra) préviennent la prolifération bactérienne
  • Le couvercle optique sans verre (plastique résistant aux rayures et étanche à la diffusion (PMMA+) avec une couche de protection en indium) résiste aux cycles de nettoyage exigeants et assure un fonctionnement fiable
  • L'élément de contrôle nouvellement développé est complètement scellé et sans espace
  • Tous les matériaux sont homologués pour le contact direct avec les produits alimentaires (conformes à la FDA)
  • Résistance chimique et thermique, contrôle et certification par ECOLAB, CleanProof+ et JohnsonDiversey
Capteurs miniatures au design wash-down hygiénique
PA190300_f_700x500px

La série 55C au design wash-down est adaptée à l'utilisation dans les zones humides des lignes de production. La conception spéciale permet à l'ensemble du système d'être soigneusement nettoyé avec tous les agents et méthodes courants. Les matériaux étanches à la diffusion et chimiquement résistants de l'optique et des éléments de commande, en combinaison avec la construction sans espace, empêchent le transfert bactérien. La technique de boîtier fermé et la plage de température étendue garantissent un bon fonctionnement des systèmes pendant des années.

Les capteurs de la série 53C sont conçus pour être utilisés dans des domaines hygiéniquement sensibles, tels que les industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.
Basé sur la série 55C dans ses éléments de base, ce développement spécial est encore plus systématiquement axé sur la prévention du transfert bactérien dans sa conception de boîtier. Les contours lisses du boîtier sans trous de montage réduisent les dépôts. Le concept de montage unique assure une connexion étanche aux gaz entre le capteur et la machine via le robinet de montage.

Deux séries complètes avec des solutions innovantes pour les applications de détection exigeantes
PPIC_Stainless_steel_sensors_detail_700x500px

Les deux séries de capteurs dans un boîtier en acier inoxydable miniature incluent tous les principes de fonctionnement : barrages photoélectriques, capteurs photoélectriques réfléchissants et capteurs de proximité photoélectriques. Différents modèles sont développés pour des domaines d'application spécifiques et permettent de résoudre de manière personnalisée, fiable et économique les défis des processus de production et d'emballage.

Nos produits phares pour des applications spéciales :

  • Cellules reflex sur réflecteur pour la détection de bouteilles en verre et en PET ou la détection de films
  • Cellules reflex laser sur réflecteur pour la détection des petites pièces
  • Barrages photoélectriques pour la détection de liquides aqueux et pour la surveillance de niveaux
  • Scanners avec suppression d'arrière-plan et petit spot lumineux pour détecter les objets brillants et structurés en couleurs
  • Scanners avec suppression d'arrière-plan et spot lumineux linéaire allongé pour détecter les objets transparents ainsi que les objets avec des ouvertures, des trous et des découpes
  • Capteurs avec suppression d'arrière-plan et réglage de la plage de balayage électronique ; sortie de valeur mesurée via IO-Link
  • Capteurs avec élimination de l'arrière-plan avec optiques en V spéciales pour la détection d'objets transparents aux surfaces planes, réfléchissantes et très brillantes, comme des feuilles de garniture des plateaux de seringues et d'ampoules
Interface IO-Link : Changement de format simple et surveillance d'état
IO-Link_700x500px

Les capteurs des séries 55C et 53C sont dotés d'une interface IO-Link, ce qui permet de mettre en place des concepts de machines innovants avec télémaintenance, diagnostic ou configuration du capteur. Le paramétrage, l'exploitation et la maintenance (Condition Monitoring) des capteurs sont possibles via IO-Link. Les changements de format sont également beaucoup plus flexibles et économiques avec IO-Link.
Les variantes de scanner spéciales sont réglables électroniquement et équipées d'une transmission de valeur mesurée pour surveiller une zone de fenêtre spécifique. La plage de numérisation peut être réglée numériquement via IO-Link (réglage à distance). L'étalonnage de l'appareil permet une grande précision lors du réglage à distance. En cas de remplacement d'un capteur défectueux, les préréglages peuvent être transmis sans perte au nouvel appareil via IO-Link, et sans devoir procéder à un nouvel apprentissage.

Câbles et réflecteurs pour les applications d'hygiène

Notre gamme de capteurs des séries 55C et 53C pour des applications dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique est complétée par une gamme de solutions de câbles et de réflecteurs appropriés.
Les câbles de connexion spéciaux sont fabriqués en matériaux conformes à la FDA (élastomères thermoplastiques (TPE) et acier inoxydable V4A) et sont donc approuvés pour un contact direct avec les aliments. 
Si les câbles sont montés avec un couple de serrage de 0,4 Nm ou 0,6 Nm, ils atteignent une catégorisation IP69. Cela signifie que les solutions de câbles empêchent la pénétration de liquides, de poussière ou de vapeur et peuvent résister à des processus de nettoyage intensifs avec des nettoyeurs haute pression. La certification ECOLAB confirme la résistance des câbles aux détergents agressifs. Les câbles peuvent être utilisés dans une plage de température de -40°C à +105°C.
Pour les secteurs industriels exigeants en matière d’hygiène, les câbles sont disponibles en M8 et M12, ainsi qu’en longueurs de 2, 5 et 10 mètres.

Réflecteurs

Le degré de fiabilité de la détection des capteurs photoélectriques reflex dépend notamment du réflecteur sélectionné. Nous proposons des réflecteurs avec boîtiers plastique ou inox, ainsi que des adhésifs réfléchissants pour répondre à diverses exigences : Les réflecteurs relevant du segment avancé sont souvent utilisés dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique en raison de leur résistance aux produits de nettoyage. Les réflecteurs Solidchem fabriqués en plastique résistant aux produits chimiques se caractérisent également par leur résistance aux hautes températures. Les réflecteurs du segment Extended conviennent aux zones de production où l'humidité de l'air ou les différences de température sont élevées.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

Application

SR53_slicing_machine_sausage_700x500px
Surveillance du chargement d'une trancheuse à saucisses

Exigence :

Dans l'industrie agro-alimentaire, les saucisses sont livrées en grandes barres qui sont découpées en tranches fines dans une trancheuse. Le produit à l'entrée de la machine doit être détecté de manière fiable afin que le préhenseur puisse pousser la matière uniformément en direction de la lame et que toutes les tranches coupées aient l'épaisseur requise.

Solution :

Notre commutateur de proximité photoélectrique HT53C.S de conception hygiénique surveille de manière fiable l'alimentation en produits de la machine à couper les saucisses. S'il y a suffisamment de matière pour faire fonctionner la trancheuse, l'installation démarre automatiquement. Le spot lumineux particulièrement petit se distingue ici par de très bonnes performances, en particulier pour les objets à structure colorée, et la suppression de l'arrière-plan du capteur assure une détection des produits sûre et indépendante de la couleur.

HRT53_slicing_machine_cheese_700x500px
Détection du bord avant des produits en cours de coupe

Exigence :

Dans une trancheuse industrielle, les produits coupés sont disposés en petites piles et pré-dosés en plateaux pour un emballage ultérieur. Le défi pour les capteurs est que le bord avant des produits coupés doit être détecté de manière fiable au même point de commutation, même s'ils sont légèrement décalés vers un côté sur la bande transporteuse. Les capteurs sont installés directement au-dessus de la bande transporteuse. Dans cette application, il convient de s'assurer qu'aucun résidu de détergent ne tombe sur le fromage ou les produits découpés.

Solution :

Le commutateur de proximité photoélectrique HT53CL1.X avec suppression d'arrière-plan est optimisé pour détecter les bords avant des produits avec un long point lumineux laser. Grâce au point lumineux de la ligne, les produits découpés sont détectés de manière fiable au même point de commutation, même s'ils sont décalés sur le côté de la bande transporteuse. Cela garantit que les produits découpés sont bien positionnés lorsqu'ils sont chargés dans l'emballage du plateau, que le bord du plateau n'entre pas en contact avec les aliments et que les traces de graisse n'affectent pas le soudage hygiénique ultérieur du plateau. Le boîtier de la série 53C est conçu sans trous de perçage pour des applications hygiéniques et convient aux zones d'application avec contact direct avec les aliments.

APIC_PA_SR53C_PET_Bottle_Filler_wl_700x500px
Détection du niveau de remplissage lors de l'embouteillage de liquides

Exigence :

Dans le secteur des boissons, un remplisseur est utilisé pour remplir d'eau des bouteilles de 3 litres. Le niveau de remplissage doit être exactement identique dans toutes les bouteilles ; il convient aussi d'éviter un remplissage insuffisant de celles-ci. La détection fiable du niveau de liquides aqueux dans n'importe quel conteneur fait partie des applications de détection les plus exigeantes pour les capteurs et nécessite des solutions de détection particulièrement performantes.

Solution :

Les capteurs photoélectriques traversants LS55C.H2O et LE55C.H2O ont été développés pour détecter les liquides aqueux et pour contrôler le niveau de remplissage, et provoquer de manière fiable le processus de remplissage. Le système d'émetteur et de récepteur en acier inoxydable de la série 55C dans une conception wash-down a une capacité de transmission élevée et peut également être utilisé avec des contenants de couleur ou portant des étiquettes en plastique.
Cette solution peut remplacer un système de contrôle de remplissage coûteux, tel qu'une balance ou un débitmètre, et est facile à configurer : aucun autre réglage n'est nécessaire via un élément de contrôle autre que l'alignement exact de l'axe optique.

SRR55C_Flaschenabfüllung_700x500px
Vérification de présence dans le remplissage de la bouteille dans l'étoile de transfert

Exigence :

Le remplissage des bouteilles se caractérise par des vitesses très élevées. Pour que le processus se déroule sans problème, il convient de s'assurer avant le remplissage que des bouteilles se trouvent à toutes les positions de l'étoile de transfert.

Solution :

le commutateur de proximité photoélectrique HT55C avec suppression d'arrière-plan détecte les récipients dans le remplissage de la bouteille de manière fiable et sans réflecteur. Les capteurs sont conçus pour les zones humides et résistent également aux processus de nettoyage intensifs. Une certification ECOLAB combinée à notre test avancé de longues durée avec des détergents suivant CleanProof+ garantissent la fonctionnalité fiable du capteur, même dans des conditions difficiles.

SR55C_Milchflaschen_transport_700x500px
Détection des bouteilles en cours de transport

Exigence :

Dans une usine de remplissage de bouteilles de lait, la position des bouteilles sur le tapis roulant doit être détectée de manière fiable et précise pour les étapes d'emballage ultérieures dans l'usine.

Solution :

Le capteur photoélectrique rétroréfléchissant PRK55C.TT3 détecte également les contenants transparents de manière sûre. Le réglage de la sensibilité peut être réalisé par le biais d'une touche d'apprentissage. Une fonction de tracking intégrée compense automatiquement les encrassements sur le réflecteur ou le capteur. Cela permet de prolonger l'intervalle de nettoyage et de réduire les temps d'arrêt de l'installation. Le boîtier en acier inoxydable au design wash-down, doté du plus haut degré de protection, IP69K, est très robuste. La résistance aux détergents usuels du marché est confirmée par la certification ECOLAB, le test CleanProof+ de Leuze ainsi que les tests selon JohnsonDiversey.

PRK53C_Klarglaserkennung_700x500px
Positionnement précis des fioles

Exigence :

Pour le remplissage de vaccins et d'autres liquides, les fioles en verre transparent doivent être détectées et positionnées avec précision.

Solution :

En combinaison avec un petit réflecteur en inox, le capteur photoélectrique rétroréfléchissant PRK53CL1.T3 avec un petit spot laser permet une détection et un positionnement très précis des fioles. Le capteur dans son boîtier miniature peut être facilement intégré même dans des espaces confinés. Le capteur et le réflecteur sont conçus pour des applications hygiéniques.

PRK53C_Vialtransport_700x500px
Détection et positionnement de fioles transparentes

Exigence :

Dans une installation de conditionnement pharmaceutique, les fioles sont remplies sur des lignes multivoies. La position des fioles transparentes doit être détectée avec précision avant le remplissage. Les fioles sont très plates et la cellule photoélectrique doit viser précisément le réflecteur, ce qui constitue un défi.

Solution :

Dans cette application, nos cellules reflex sur réflecteur 53C.PRK53C de la série T3 sont utilisées avec des réflecteurs à micro-prismes triples MTKS 14x23.P, spécialement développés pour l'industrie pharmaceutique. Les capteurs en acier inoxydable conçus de manière hygiénique ciblent précisément le réflecteur et assurent une détection fiable des fioles.

Aperçu de nos capteurs en acier inoxydable

Paramètre

PRK53C / PRK55C

LS/LE53C / LS/LE55C

HT53C / HT55C

ODT53C /ODT55C

Principe de fonctionnement

Capteur photoélectrique rétroréfléchissant

Barrage photoélectrique

Capteur photoélectrique à réflexion diffuse avec suppression d'arrière-plan

Capteur avec élimination de l'arrière-plan

Design de boîtier et dimensions (LxHxP)

Série 53C : Design hygiénique (14,0 x 35,4 x 20,4 mm)

Série 55C : design wash-down (14,0 x 35,4 x 25,0 mm)

Matériau du boîtier

Acier inoxydable V4A (AISI 316L)

Acier inoxydable V4A (AISI 316L)

Acier inoxydable V4A (AISI 316L)

Acier inoxydable V4A (AISI 316L)

Sources lumineuses

Lumière rouge (645 nm)

Laser, rouge

(650 nm ; classe de laser 1)

Lumière rouge (645 nm)

Infrarouge (1450 nm)

Lumière rouge (645 nm)

Infrarouge (860 nm)

Laser, rouge

(650 nm ; classe de laser 1)

Lumière rouge (645 nm)

Fréquence de commutation

1 500 Hz (lumière rouge)

3 000 Hz (laser rouge)

1 000 Hz (lumière rouge)

350 Hz (infrarouge)

1 000 Hz

(lumière rouge et infrarouge)

3 000 Hz (laser rouge)

750 Hz (lumière rouge)

Portée de fonctionnement

0,1 … 5 m (Zweilinser)

0 … 4 m (autocollimation)

0 … 3 m (détection d'objets transparents)

0 ... 2 mm (laser : Autocollimation)

0 ... 0,4 mm (laser : Détection d'objets transparents)

0,05 … 8,5 m (lumière rouge)

0 … 64 m (infrarouge)

5... 600 mm (infrarouge)

5... 450 mm (lumière rouge)

5... 200 mm (petit spot lumineux)

5... 100 mm (long spot lumineux)

15... 400 mm (laser)

10... 150 mm

10... 80 mm

(petit spot lumineux)

IO-Link

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM2)

V1.1 (COM3)

Commande

Touche d'apprentissage

-

Broche multi-tours

Touche d'apprentissage

Plage de température

-40 à +70°C

-40 à +70°C

-40 à +70°C

-40 à +70°C

Indice de protection

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

IP 67, IP 68, IP 69K

Homologations

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+,

JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey

CE, UL, ECOLAB, Clean-Proof+, JohnsonDiversey

Connexion

M8, câble, câble pigtail M12

M8, câble, câble pigtail M12

M8, câble, câble pigtail M12

M8

Série 36

PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_1400x400

Nouvelle série de capteurs pour la détection d'objets

Des performances parfaites au meilleur prix. La nouvelle série 36.

La détection fiable d'objets reste la clé d'un haut niveau d'automatisation et de processus fluides dans l'ingénierie de l'usine. En particulier dans les domaines de l'intralogistique, de la technologie de l'emballage et de l'industrie automobile, les objets à détecter imposent les exigences les plus élevées en matière de technologie des capteurs. De grandes distances de détection, des vibrations, la lumière ambiante et la saleté, associées à des propriétés optiques très différentes des objets, imposent de recourir à des capteurs aux performances de détection très élevées.
En même temps, les critères économiques sont essentiels. Dans de nombreuses applications, un degré d'automatisation plus élevé est obtenu en augmentant le quota de capteurs, ce qui augmente la demande de capteurs à coût optimisé.
Les capteurs de notre nouvelle série 36 offrent des performances parfaites au meilleur prix. Différents principes de fonctionnement associés à un traitement du signal de pointe apportent une excellente fiabilité dans la détection d'objets, même dans les applications exigeantes. La réserve de haute performance permet la détection d'objets sur de longues distances ou la compensation de sources d'interférence ou de contamination sur des distances plus courtes.



Vos avantages

  • Des plages très élevées conduisent à une grande réserve de performance et donc à un taux de détection fiable même dans les applications critiques
  • Disponibilité avec votre principe de fonctionnement préféré :
    • Scanners avec suppression d'arrière-plan d’une portée maximale de 2500 mm
    • Cellules reflex sur réflecteur avec une portée maximale de 17 m (en option également pour la détection d’objets aux propriétés dépolarisantes)
    • Barrages photoélectriques avec portée maximale de 80 m
  • Excellent rapport qualité-prix
  • Prise en charge de toutes les logiques de commutation courantes : extrémité de commutation NPN et PNP, commutation claire et sombre
  • Une grande diversité de connexions permet une intégration facile (câble, connecteur M12 ou câble avec fiche M12)
  • Compatibilité de montage avec les capteurs de la série 46
PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_700x500px

Application

APIC_IL_PA_SR36C_detection_film_wrapped_objects_700x500px
Détection de palettes pelliculées

Exigence :

Pour sécuriser le transport, les palettes sont souvent entourées d'un film plastique. Les capteurs photoélectriques conventionnels ne peuvent pas les détecter de manière fiable en raison des propriétés dépolarisantes du film étiré. Comme ce type de sécurisation du transport est répandu, le capteur doit détecter ces objets spéciaux avec une fiabilité absolue. Dans le même temps, une solution de capteur économique doit être trouvée afin que cette application puisse être mise à l'échelle.

Solution :

Le nouveau capteur photoélectrique rétroréfléchissant PRK36.D dispose d'une optique spéciale pour détecter les objets dépolarisants avec une fiabilité absolue. Une conception améliorée offre un avantage en termes de coûts par rapport aux capteurs actuellement sur le marché.

APIC_PA_SR36C_presence_check_700x500px
Détection d’emballages extérieurs dans l’industrie agro-alimentaire

Exigence :

Dans l'industrie agro-alimentaire, des produits identiques sont généralement regroupés dans des emballages plus grands afin d'optimiser et d'automatiser les processus de manutention et de logistique. Une condition préalable importante pour un degré élevé d'automatisation est l'utilisation de capteurs haute performance qui détectent de manière fiable les emballages, même lorsque les produits ou les emballages extérieurs changent. Pour surveiller ces processus de près, il faut un grand nombre de capteurs économiquement intéressants.

Solution :

Avec notre nouvelle série 36, nous proposons des cellules reflex sur réflecteur qui détectent de manière fiable différents emballages en raison de leur très haute réserve de fonction. Une conception améliorée offre un avantage en termes de coûts par rapport aux capteurs actuellement sur le marché.

APIC_IL_AT_SR36C_detection_carparts_700x500px
Garantir la disponibilité des matériaux dans les systèmes de fabrication

Exigence :

Les systèmes de fabrication hautement automatisés nécessitent d’une part un niveau élevé de fiabilité des processus, tout en garantissant d’autre part la disponibilité et le réapprovisionnement des matériaux. La technologie de capteur qui assure de manière fiable la présence et donc le stock de différents matériaux d'assemblage est ici l'élément clé. Dans le même temps, les capteurs doivent être intégrés de manière flexible dans différentes conditions d’installation.

Solution :

Notre nouvelle gamme de capteurs de la série 36 est particulièrement bien adaptée à la détection d'une large gamme d'objets dans les systèmes de production et donc à l'évaluation de la présence ou de l'absence de matériau d'assemblage en raison des différents principes de fonctionnement, de la variance de la couleur claire et du taux de détection très élevé. Une large gamme d'options de montage et de variantes de connexion permet une intégration facile. L'excellent rapport qualité-prix permet une mise à l'échelle dans des systèmes de fabrication grands et complexes.

Propriétés techniques

Caractéristiques HT36

PRK36

PRK36.D LS/LE36
Principe de fonctionnement Capteur de proximité avec suppression d'arrière-plan Capteur photoélectrique rétroréfléchissant Capteur photoélectrique rétro-réfléchissant polarisé Barrage photoélectrique
Portée de fonctionnement 2500 mm 17 m 11 m 80 m
Source lumineuse Lumière rouge, infrarouge Lumière rouge Lumière rouge Lumière rouge
Fréquence de commutation 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
Sortie de commutation PNP, NPN
pour commutation claire et foncée
PNP, NPN
pour commutation claire et foncée
PNP, NPN
pour commutation claire et foncée
PNP, NPN
pour commutation claire et foncée
Commande tige - - potentiomètre
Indice de protection IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Homologations CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Connexion Modèles M12 et à câble Modèles M12 et à câble Modèles M12 et à câble Modèles M12 et à câble