Gabelsensoren

Diesen Gabeln entgeht nichts

Sensoren dieser Bauform vereinen Sender und Empfänger in einem Gerät und verfügen daher über eine hohe Betriebssicherheit. Sie zeichnen sich durch eine einfache Montage ohne Justageaufwand sowie eine hohe Empfindlichkeit aus. Die Sensoren werden zum Detektieren von Kleinteilen eingesetzt oder zu Erkennung von Etiketten und Druckermarken, auch auf transparenten Folien.

Gabeln für Objekterkennung

Produktselektor

Höchste Präzision für kleinste Teile

Die Bauform dieser Sensoren macht sie zur idealen Lösung für die Detektion kleiner Teile. Hohe Empfindlichkeiten und schnelle Reaktionszeiten ermöglichen die einfache und zuverlässige Integration dieser Sensoren in schnelle Automatisierungsabläufe.

Mehr

Gabeln für Etikettenerkennung

Produktselektor

Dieser Gabel entgeht nichts

Präzise und schnelle Detektion auch bei hohen Bahngeschwindigkeiten und die zuverlässige Detektion unterschiedlichster Materialkombinationen und Oberflächen. Das sind die Kriterien die bei der Etikettierung für professionelle Sensoren angelegt werden und hier bieten wir mit unserem großen Programm unterschiedlichster Bauformen und Funktionsprinzipen – von Licht bis Ultraschall – für jede Anforderung eine passende Lösung.

Mehr

Kontakt & Support

Tel.: 07021 / 573-308
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-306
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-307
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr