Sichere Zuhaltungen, Schalter und Näherungssensoren

Von höchst wirtschaftlich bis extrem belastbar ist alles dabei

Sicherheits-Schalter und magnetcodierte Sicherheits-Systeme dienen zur Überwachung von beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen wie Schutztüren, Schiebegittern oder Klappen, beispielsweise in der Food-, Pharma- oder Holzbranche. Beim Öffnen der Schutzeinrichtungen wird ein NOT-HALT Befehl ausgelöst. Sicherheits-Zuhaltungen halten die Schutztüre verriegelt und verhindern somit den unerlaubten Zutritt von Personen so lange, bis von der abgesicherten Maschine keine Gefahr mehr ausgeht. Durch ein elektrisches Signal wird der Zugang zum Gefahrbereich erst dann freigegeben, wenn entweder die gefahrbringende Bewegung zum Stillstand gekommen ist (Personenschutz) oder ein nicht unterbrechbarer Arbeitsprozess beendet worden ist (Maschinenschutz).

Sicherheits-Schalter

Produktselektor

Offen ist aus

Für Türen, Klappen und Abdeckungen, die beim Betrieb von Maschinen geschlossen bleiben müssen, sind Sicherheits-Schalter zur Stellungsüberwachung und zum Schutz von Personal und Anlagen erforderlich. Sie sind prädestiniert, um Maschinen und Anlagen abzusichern, bei denen eine Prozess- oder Produktionsunterbrechung prinzipiell möglich ist bzw. erforderlich sein kann. Erhältlich sind neben Standardbauformen für den universellen Einsatz auch Sicherheits-Scharnierschalter sowie Sicherheits-Positionsschalter als Alternative zu Scharnierschaltern an Klappen.

Mehr

Sicherheits-Zuhaltungen

Produktselektor

Die Tür bleibt zu!

Sicherheits-Zuhaltungen halten Schutztüren fest verriegelt und verhindern somit den unerlaubten Zutritt oder Eingriff von Personen so lange, bis von der abgesicherten Maschine keine Gefahr mehr ausgeht. Erst wenn keine Gefahr für die abgesicherte Maschine oder die Arbeiter mehr besteht, wird der Zugang durch ein elektrisches Signal freigegeben. Damit erfüllen Sicherheitszuhaltungen einen wichtigen Beitrag zum Personenschutz und zum Maschinenschutz. Alle Sicherheits-Verriegelungen von Leuze electronic sind durch ihre robuste Ausführung für den rauen Industrieeinsatz ausgelegt.

Mehr

Sicherheits-Befehlsgeräte

Produktselektor

Und aus!

Für das Stillsetzen im Notfall fordert die EN ISO 12100-1 Schutzeinrichtungen und ergänzende Schutzmaßnahmen wie z.B. Not-Halt-Taster oder -Seilzugschalter. Leuze electronic bietet hierfür Lösungen die sicherheitstechnisch und ergonomisch gemäß EN IEC 60204-1, EN 60547-5-1/5 und EN ISO 13850 entwickelt und optimiert wurden. Diese Baureihen dienen ausschließlich der Not- Halt-Signalgabe.

Mehr

Magnetcodierte Sensoren

Produktselektor

Das magnetcodierte Sicherheitssystem ist prädestiniert für den Einsatz bei kritischen Umgebungsbedingungen, also überall dort, wo die Belastung durch Staub und Feuchtigkeit groß ist. Einfache Inbetriebnahme, kompakte Gehäuse und ein extrem niedriges Kostenniveau zeichnen diese robuste Baureihe aus.

Mehr

Sicherheits-Transponder

Produktselektor

Sicherheits-Transponder eignen sich aufgrund ihrer intelligenten und sehr robusten Technologie für Applikationen, in denen sehr hohes Sicherheits-Niveau bis Kategorie 4 bzw. Performance Level PL e und höchster Schutz vor Manipulationen nötig ist – auch bei Reihenschaltung mit bis zu 32 Transpondern. Ihre hochfesten Kunststoffgehäuse bieten zudem einen sicheren Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit in rauen Umgebungsbedingungen. Die detaillierte Diagnosefunktion reduziert Inbetriebnahme- und Prüfungszeiten.

Mehr

Kontakt & Support

Tel.: 07021 / 573-308
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-306
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-307
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr