Sichere Steuerungskomponenten

Ein Sensor allein macht noch keinen sicheren Arbeitsplatz

Erst die effiziente und zuverlässige Einbindung ihrer Sicherheitssensoren in den Maschinen-Sicherheitskreis erlaubt es, das Thema Arbeitssicherheit so zu implementieren, dass es ihre Prozesse nicht stört und trotzdem den bestmöglichen Schutz bieten kann. Unsere Schaltgeräte und AS-Interface Lösungen eröffnen ihnen hier alle Möglichkeiten.

Sicherheits-Schaltgeräte

Produktliste

Mehr Platz im Schaltschrank

Mit einer Breite von nur 17,5 mm (MSI-RM2) und 22,5 mm (MSI-SR4, MSI-2H) weisen diese Sicherheits-Relais sehr schmale Gehäusebreiten auf. Somit können Sie auf platzsparende und einfache Weise die ein- oder zweikanalige Anbindung von sicherheitsgerichteten Sensoren über bis zu 3 Abschaltkreise für viele Applikationen realisieren.

Mehr

Programierbare Sicherheits-Schaltgeräte

Produktselektor

Auf Sicherheit programmiert

Mit den programmierbaren Sicherheits-Schaltgeräten MSI 100 und MSI 200 erhalten Sie eine Systemlösung für kleine bis mittlere Maschinengrößen mit maximaler Flexibilität. Neben der einfachen Handhabung bei der Inbetriebnahme und den flexiblen Konfigurationsmöglichkeit mit einer breiten On-Board-Funktionalität ist die einfache Erweiterbarkeit durch sichere I/O-Module von Vorteil. Auch Kommunikationsmodule zur Integration in die Feldbusebene lassen sich problemlos integrieren. Basierend auf der Programmiersoftware MSIsafesoft erfolgt eine effiziente Einbindung der Sicherheits-Sensoren einer Maschine durch Verwendung von Funktionsbausteinen und Logikblöcken.

Mehr

AS-Interface Safety at Work

Führend aus gutem Grund

Aufgrund seiner Einfachheit und dem sehr breiten Produktspektrum hat sich AS-Interface Safety at Work zum Marktführer bei sicherheitsgerichteten Netzwerken der Aktor/Sensor-Automationsebene entwickelt. Im Vergleich zur herkömmlichen Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung zeichnet sich AS-Interface (AS-i) durch seine geringen Montage-, Verdrahtungs- und Anschlusskosten aus. Insbesondere durch die sehr einfache Nachrüstbarkeit der Sicherheitstechnik bei größeren AS-i-Anlagen können zusätzlich Installationskosten gravierend gesenkt werden.

Mehr

Kontakt & Support

Tel.: 07021 / 573-308
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-306
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-307
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr