Messende Gabelsensoren

Produktselektor

Gabel ist nur ein anderes Wort für Genau

Die Gabelform bietet Messauflösungen bis 0,014mm mit hoher Reproduzierbarkeit ohne aufwändige Justage. Ein Infrarot-Lichtband belichtet eine Zeilenkamera (CCD-Zeile) und liefert in Abhängigkeit der belichteten Pixel und der Parametrierung analoge oder digitale Ausgangssignale

GS 754B

Produktselektor

Genauigkeit ist ihre Natur

Mit Maulweiten von 27 oder 100mm liefert diese Gabellichtschranke durch ihre CCD-Zeile zuverlässige Messergebnisse über einen 25mm langen Messbereich. Je nach Parametrierung können transparente Kanten, Durchmesser von Drähten, Fäden und vieles mehr gemessen werden.

  • Messbereich 25mm
  • Auflösung: 14 µm
  • Messbereich und Messmodus parametrierbar
  • Teach-In Funktion, Schalt- oder Warnausgang
  • Mehrfachobjekterkennung
  • Standardschnittstelle (RS 232) zur Parametrierung und Visualisierung
  • Datenschnittstelle M 12( Prozess-Schnittstelle) liefert analoge oder digitale Daten
  • GS754B:
  • Erkennung transparenter Medien
  • M12-Drehstecker

Mehr

Kontakt & Support

Tel.: 07021 / 573-308
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-306
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-307
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr