Alles im Blick bis 65m
Berührungslos arbeitende Laser-Distanzsensoren für die Konturvermessung. Über einen Drehspiegel wird ein Laser-Messstrahl abgelenkt und erfasst eine Fläche von 190° mit einem Radius von bis zu 65 m. Die Messkontur wird über Ethernet oder eine serielle Schnittstelle ausgegeben. Zusätzlich gibt es Varianten für die Objektdetektion mit 4 simultanen Erkennungsfeldern.