Smartkamera

Ihr intelligentes Auge für die Automatisierung

Smart Kameras sind schnell und flexibel einsetzbare Lösungen für die industrielle Bildverarbeitung. Sie sind sehr leistungsfähig und lassen sich mit geringem Zeit- und Kostenaufwand integrieren. Smart Kameras finden ihre Anwendung in Bereichen der Qualitätssicherung, der Objekterkennung und Positionsbestimmung, beim Identifizieren oder der Fertigungs-Prozessüberwachung. Diese Geräte überzeugen durch einen ausgereiften Leistungsumfang der es erlaubt auch komplexe Aufgaben zuverlässig zu lösen.

LSIS 412i / 462i

Produktselektor

Die Smart Kamera der nächsten Generation.

Leistungsstarke Smart Kamera für zuverlässige und komfortable Qualitätskontrolle und zuverlässige Codelesung. Zur Prüfung auf Anwesenheit, Vollständigkeit, Typ, Position und Lage. Das Gerät bietet die omnidirektionale Lesung der wichtigsten 1D- / 2D-Codes mit Referenzcode-Vergleich.

  • Bildverarbeitung, Bild- und Programmspeicher, Display, Ergebnisanzeige in einem Gerät
  • Schutzart IP65 / 67
  • Bedienung über Standard Webbrowser und übersichtliche Software mit Online-Hilfe
  • Sehr homogene, flexible Ausleuchtung über das gesamte Bildfeld
  • Digitale Einstellung von Beleuchtung und Fokusposition per Software,
  • Vernetzung via Ethernet
  • Alle Schnittstellen (Ethernet, RS 232, 8x digitale I / O) integriert, keine Anschalteinheiten erforderlich
  • Einfache Montage mit Schwalbenschwanz oder Gewindebohrungen
  • Sicher bei EMV-, Schock- und Vibrationen, kratzfestes Schutzglas oder Kunststofffenster
  • M12-Anschlusstechnik
  • Umfangreiches Zubehör

Mehr

Kontakt & Support

Tel.: 07021 / 573-308
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-306
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-307
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr