Filteroptionen
Wählen Sie verschiedene Filter um Ihre Auswahl einzuschränken.
-
Schneller Durchsatz bei hoher Verfügbarkeit
Sensoren von Leuze electronic sorgen beim Ein- und Auslagern von Waren für eine zuverlässige und dynamische Warenbewegung. Optische Sensoren für die Fachfeinpositionierung, Fachbelegkontrolle und Durchschubsicherung sind auf die Umweltbedingungen eines Hochregallagers besonders abgestimmt. Leuze electronic bietet auch ein umfangreiches Produktprogramm für den Tieftemperaturbereich an und sichert so höchste Anlagenverfügbarkeit unter rauen Bedingungen.
-
Sichere und schnelle Objekterkennung
Sensoren von Leuze electronic sorgen für den effizienten und störungsfreien Durchlauf beim Warentransport. Neben der schnellen, unkomplizierten Einbindung in Ihre Anlage sprechen auch individuell einsetzbare Code-Lesegeräte in diesem Bereich für Leuze electronic. So garantieren wir eine hohe Performance und Verfügbarkeit der Anlagen.
-
Intelligente Positionierung und Absicherung
Die Flexibilität und Effizienz von schienengeführten Transportsystemen wird durch die Auswahl der richtigen Sensoren maßgeblich bestimmt. Sensoren von Leuze electronic sorgen für die millimetergenaue Positionierung der Gehänge. Auch in Kurvenbereichen, Steigungen und Weichen kann die Position sichergestellt werden.
-
Mit Sensoren sicher ans Ziel
Bei flurgebundenen, fahrerlosen Transportsystemen und Verschiebewagen sind vielfach Sensoren von Leuze electronic im Einsatz. Sie sichern Gefahrbereiche, messen und übertragen Daten und Position vom Fahrzeug. Bei diesen Systemen vermeidet eine intelligente Sensorik Kollisionen und garantiert damit einen reibungslosen Ablauf sowie den sichern Betrieb der Transportsysteme.
-
Automatisch richtig greifen und verteilen
Leuze electronic bietet Optosensorik zur exakten Positionierung und Greifsteuerung sowie dem zuverlässigen Auffahrschutz für ein breites Spektrum an industriellen Kransystemen an. Der Einsatz dieser Sensoren steigert die Prozess-Sicherheit, Produktivität und Verfügbarkeit der Anlagen. Zudem tragen sie zum Schutz von Mensch und Maschine bei.
-
Die gesuchte Ware zur gewünschten Zeit
Um bei Verschieberegalen eine hohe Anlagenverfügbarkeit sicherzustellen, wird die exakte Positionierung in der Endposition durch Leuze electronic Sensoren sichergestellt. Zur Gang- und Fußraumabsicherung, Positionierung oder Gassenüberwachung hat Leuze electronic exakt zugeschnittene Sensorlösungen.
-
Das richtige Produkt zum richtigen Empfänger
In diesem Bereich ist die exakte und zuverlässige Identifikation einer Ware zur auftragsbezogenen Zuordnung gefordert. Mit unserem vielseitigen und leistungsstarken Identifikations-Produktprogramm unterstützen wir Sie dabei, die Fehlersicherheit und Wirtschaftlichkeit Ihres Kommissionierungs-Lagers zu erhöhen.
| Applikation | Bereich | Aufgabenstellung |
|---|---|---|
| Absicherung des Lastaufnahme- und Lastabgabebereichs | Elektrohängebahnen | Maschinenschutz / Kollisionsschutz, Gefahrenbereichssicherung, Dimension, Kontur, Volumen |
| Auffahrschutz | Elektrohängebahnen | Anwesenheitsprüfung, Positionieren |
| Identifikation | Elektrohängebahnen | Barcode |
| Identifikation | Elektrohängebahnen | RFID, Barcode |
| Positionierung | Elektrohängebahnen | Geschwindigkeit, Positionieren |
| Positionierung | Elektrohängebahnen | Maschinenschutz / Kollisionsschutz, Positionieren |
| Datenübertragung | Fahrerlose Transportsysteme / Verschiebewagen | Optische Datenübertragung |
| Fahrwegabsicherung am fahrerlosen Transportsystem und Verschiebewagen | Fahrerlose Transportsysteme / Verschiebewagen | Maschinenschutz / Kollisionsschutz, Gefahrenbereichssicherung, Dimension, Kontur, Volumen |
| Kollisionsschutz / Objektvermessung | Fahrerlose Transportsysteme / Verschiebewagen | Maschinenschutz / Kollisionsschutz, Dimension, Kontur, Volumen |
| Positionierung | Fahrerlose Transportsysteme / Verschiebewagen | Maschinenschutz / Kollisionsschutz, Dimension, Kontur, Volumen |
| Datenübertragung | Hochregallager / Regalbediengerät | Optische Datenübertragung |
| Fachbelegtkontrolle Durchschubsicherung | Hochregallager / Regalbediengerät | Anwesenheitsprüfung, Distanz, Dimension, Kontur, Volumen |
| Freiraumüberwachung Lastaufnahmemittel | Hochregallager / Regalbediengerät | Lageerkennung |
| Positionierung | Hochregallager / Regalbediengerät | Positionieren |
| Positionierung | Hochregallager / Regalbediengerät | Positionieren |
| Riegelpositionierung einfach- / mehrfachtief | Hochregallager / Regalbediengerät | Positionieren |
| Schutztür-Überwachung und -Zuhaltung | Hochregallager / Regalbediengerät | Zugangssicherung |
| Steherpositionierung | Hochregallager / Regalbediengerät | Positionieren |
| Transportsicherung | Hochregallager / Regalbediengerät | Anwesenheitsprüfung, Positionieren |
| Identifikation | Kommissionierung | 2D-Code, Barcode |
| Pick & Place | Kommissionierung | Anwesenheitsprüfung |
| Auffahrschutz | Krane | Objektschutz, Gefahrstellensicherung |
| Auffahrsicherung | Krane | Objektschutz, Anwesenheitsprüfung, Distanz, Positionieren |
| Datenübertragung | Krane | Optische Datenübertragung |
| Endlagenüberwachung | Krane | Anwesenheitsprüfung, Positionieren |
| Greifersteuerung | Krane | Anwesenheitsprüfung, Lageerkennung, Dimension, Kontur, Volumen |
| Positionierung | Krane | Positionieren |
| Absicherung Palettenübergabestation | Stetigförderer | Objektschutz, Gefahrstellensicherung |
| Behälteridentifikation | Stetigförderer | Barcode |
| Breiten- / Höhenvermessung | Stetigförderer | Dimension, Kontur, Volumen |
| Erkennung von Werkstückträgern | Stetigförderer | Anwesenheitsprüfung, Positionieren |
| Füllgrad Kontrolle | Stetigförderer | Dimension, Kontur, Volumen |
| Greifersteuerung | Stetigförderer | Dimension, Kontur, Volumen |
| Hand- und Fingerschutz | Stetigförderer | Objektschutz, Gefahrstellensicherung |
| Höhen- / Lagekontrolle | Stetigförderer | Dimension, Kontur, Volumen |
| Höhenvermessung | Stetigförderer | Dimension, Kontur, Volumen |
| Identifikation | Stetigförderer | Barcode |
| Identifikation | Stetigförderer | RFID, Barcode |
| Identifikation | Stetigförderer | RFID |
| Identifikation | Stetigförderer | RFID |
| Lückensteuerung | Stetigförderer | Dimension, Kontur, Volumen |
| Objekterkennung Behälter | Stetigförderer | Anwesenheitsprüfung, Positionieren |
| Objekterkennung Gitterboxen | Stetigförderer | Anwesenheitsprüfung, Positionieren |
| Objekterkennung Kisten | Stetigförderer | Anwesenheitsprüfung, Positionieren |
| Paketidentifikation | Stetigförderer | Barcode |
| Personenschutz und Not-Halt | Stetigförderer | Zugangssicherung |
| Zugangssicherung | Stetigförderer | Objektschutz, Gefahrstellensicherung |
| Überstandskontrolle der Palettenbeladung | Stetigförderer | Lageerkennung |
| Fußraumsicherung | Verschieberegale | Objektschutz |
| Positionierung / Synchronisation | Verschieberegale | Anwesenheitsprüfung, Positionieren |